Der Frequenzumrichter VACON® NXL hat die inaktive Phase seines Lebenszyklus erreicht. Das bedeutet, dass er nicht mehr zu erwerben ist und sich nicht mehr in Produktion befindet. Ersatzteile und Serviceoptionen sind nicht mehr verfügbar. Der Betrieb eines Antriebs in dieser Phase kann zu unvorhersehbaren Prozessausfällen aufgrund von Verschleiß oder Fehlern führen.
Danfoss empfiehlt den Austausch durch den DrivePro® Retrofit Service zur Optimierung der Lebensdauer und zum Erhalt der Produktionsleistung Ihrer Anlage.
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Ersatzprodukts, das die gewünschten Eigenschaften aufweist. Unsere intelligenten Produkte können Ihr System langfristig mit Blick auf die Zukunft optimieren.
Nachfolgeprodukte: VACON® 100 und VACON® 20
Der VACON® 100 INDUSTRIAL ist das perfekte Produkt für viele Industrieanwendungen. Die einfach zu bedienenden und robusten Motorsteuerungen erhöhen die Zuverlässigkeit und Effizienz aller Drehstrommotortypen, einschließlich Induktions-, Permanentmagnet- sowie Synchron-Reluktanzmotoren.
Leistungsbereich
208–240 V...0,55–90 kW
80–500 V...1,1–630 kW
525–690 V...5,5–800 kW
Der Frequenzumrichter VACON® 20 AC verfügt über zahlreiche Funktionen und Möglichkeiten, jede Maschinensteuerung auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Durch die eingebaute SPS-Funktionalität lässt sich dieses Produkt an jede Aufgabe anpassen; der Anwender erzielt Kosteneinsparungen.
Leistungsbereich
1 × 105–120 V.... 0,25–1,1 kW
1 × 208–240 V…...0,25–2,2 kW
3 × 208–240 V…...0,25–11 kW
3 × 380–480 V...0,37–18,5 kW
3 × 520–600 V. ..0,75–5,5 kW
![Danfoss-Mitarbeiter bei der Durchführung einer DrivePro® Site Assessment (Standortbeurteilung)](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Einfacher geht’s nicht!
Wir können Sie durch unseren DrivePro® Site Assessment Service unterstützen, der die Verwaltung Ihrer installierten Frequenzumrichter und Ihre Zukunftsplanung so einfach wie nie zuvor macht. Ein Danfoss-Experte bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über all Ihre Frequenzumrichter und bildet den aktuellen und zukünftigen Wartungsbedarf präzise ab.