Die clevere Wahl zur Oberschwingungsreduzierung
Realisieren Sie Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Ausgleich von Asymmetrie – alles mit einem einzigen Produkt. Sie können die Einstellungen ganz nach Bedarf anpassen und sich voll auf den Bereich konzentrieren, der für Ihre Anwendung wichtig ist.
Die selektive Oberschwingungsreduzierung und die automatische Resonanzerkennung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb, der auf die Anforderungen Ihrer Applikation zugeschnitten ist.
> Filterwirkungsgrad von 98,2 % mit fortschrittlicher SiC-Technologie
Danfoss hat den Advanced Active Filter AAF 007 entwickelt, um die Oberschwingungsbelastung durch zentral oder dezentral installierte Danfoss-Frequenzumrichter zu verringern. Die SiC-Switches der neuesten Generation bieten einen unübertroffen hohen Wirkungsgrad mit 60 % geringeren Verlustleistungen im Vergleich zu ähnlichen Filtern und eine wirkungsvolle Abschwächung von Oberschwingungen höherer Ordnung. Der Filter ist mit allen Frequenzumrichtern des Danfoss-Produktportfolios kompatibel. Er kommt vorkonfiguriert sowie werkseitig abgestimmt und ist mit den zugehörigen Stromwandlern sofort einsatzbereit.
Netzspannung und Filterstrom*
- 3 x 380–480 V AC ... 55 A-Module. Maximal 440 A bei 8 Modulen in Parallelschaltung
*Weitere Spannungsbereiche und Filterströme sind auf Anfrage erhältlich.
Funktionen und Vorteile
Die kompakte, modulare Bauweise verringert den Platzbedarf
Reduzierte Wartungszeit und -kosten dank seiner Wartungsfreundlichkeit
Die automatische Resonanzerkennung zur Anpassung der Taktfrequenz erhöht die Verfügbarkeit
Geringe Komplexität durch ein einziges Produkt zur Lösung mehrerer Netzqualitätsprobleme: Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Asymmetrieausgleich
Hocheffizient und robust, für lange Lebensdauer bei geringen Gesamtbetriebskosten ausgelegt
Schnelle Inbetriebnahme dank Plug-and-Play und einfache Parametrierung über die Danfoss AAF 007 Setup Tool PC-Software und/oder eine RS485-Schnittstelle
Einfach in bestehenden Installationen nachrüstbar, wenn die Oberschwingungsverzerrung bei zusätzlichen nichtlinearen Lasten zunimmt
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Optimierung der Oberschwingungsreduzierung
Es kann schwierig sein, die Auswirkungen von Oberschwingungen zu reduzieren und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihr System so effizient wie möglich arbeitet. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Energieeinsparungen zu optimieren, indem wir eine Oberschwingungslösung bieten, die sowohl auf Ihr Unternehmen als auch auf Ihr System ausgelegt ist.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Anwendungen
Verschiedene Anwendungen für Wasser- und Abwassertechnik, Schifffahrt, Öl- und Gas- sowie Bergbauindustrie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für IndustrieverdichterDie variable Drehzahlregelung einer Kälteanlage ermöglicht Ihnen eine konstante Druckregelung bei gleichzeitiger Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen, durch Messungen ermittelten Bedarf. Reduzieren Sie die Betriebskosten durch den Betrieb von Anwendungen bei niedrigerer Drehzahl
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der MineraliengewinnungFür eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Verdichter in WohngebäudenDie variable Drehzahlregelung einer Kälteanlage ermöglicht Ihnen eine konstante Druckregelung bei gleichzeitiger Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen, durch Messungen ermittelten Bedarf. Eine Drehzahlregelung ist dann vorteilhaft, wenn ein Verdichter überwiegend in Teillast läuft. Reduzieren Sie die Betriebskosten durch den Betrieb von Anwendungen bei niedrigerer Drehzahl, wodurch der Energieverbrauch sinkt. Und senken Sie die Anlagenkosten durch Optimierung von System und Verdichter.
Fallstudien
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...