Einfache Lösungen für komplexe Aufgaben
Der VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie mit rund-um-die-Uhr-laufendem Betrieb und wenig Zeit für Wartung zugeschnitten ist.
Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können. Die vorkonfigurierten Abschnitte lassen sich ineinanderstecken, wodurch Sie integrierte Transportteiler einfügen können, um Platz zu sparen. Alternativ können Sie zusätzliche Transportabschnitte hinzufügen, um die Installation zu beschleunigen. Alle größeren Module verfügen über Modulauszüge, was die Inbetriebnahme und Wartung erleichtert.
Der VACON NXP System Drive ist sehr robust. Teile wie Sammelschienensysteme und Hoch-/Niedrigspannungsbereiche sind in einzelne Abschnitte aufgeteilt. Das bedeutet, dass sich ein eventuelles Problem auf einen Abschnitt beschränkt und zu keinen größeren Ausfällen führt, was wiederum die Lebenszyklus- und Wartungskosten senkt.

Entfesseln Sie die Intelligenz Ihres Antriebs
Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit von Industrie 4.0 mit intelligenten Frequenzumrichtern von Danfoss. Diese optimieren nicht nur die Leistung Ihres Systems, sondern erweitern es schnell und einfach um vorausschauende und zustandsbasierte Wartungsfunktionen.
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
Nennstrom (Hauptsammelschienen)
- 3 x 380-500 V...630-5000 A
- 3 x 525-690 V...630-5000 A
Eigenschaften und Vorteile
Geringere Wartungskosten und optimierter Cash-Flow, da es aufgrund der schnellen Inbetriebnahme möglich ist, Module erst kurz vor Start des Anlagenbetriebs auszuliefern
Kosteneinsparungen dank standardisierter Lösungen
Kurzinbetriebnahme und schnelle Wartung dank des modularen Designs und Auszugsmechnismen
Minimale Ausfallzeiten, da Ersatzteile immer vorrätig und verfügbar sind
Produkte

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®
Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
Typ | Software Characteristic | Name | Version | Sprache | Veröffentlicht | Status | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Anwendungen
Metallanlagen, kontinuierliche Bahnsysteme, Wickler und Abwickler, Kransysteme, Winden und Fördereinrichtungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für die Bewegungssteuerung von Industriekränen und -hebezeugenUm die Kranleistung zu optimieren, bietet Danfoss in Kombination mit Energieeffizienz flexible Steuerstrategien, die gemäß strengen Sicherheitsanforderungen arbeiten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für MarineanwendungenNutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Schiffsantriebe und -strahlruderFür einen effizienteren Betrieb und mehr Freiheit beim Schiffsdesign empfiehlt sich ein elektrisch betriebener Hauptantrieb mit Technik von Danfoss.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.