Zusätzlicher Schutz für den Einsatz in Schifffahrt und Schwerindustrie
VACON® NXP Liquid Cooled Drives sind in ein stabiles Gehäuse integriert, was einen Einsatz in den vielen Branchen auch unter rauesten Bedingungen möglich macht.
Flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter lassen sich auf verschiedene Weise kombinieren, angefangen bei einem einzelnen anwendungsspezifischen Frequenzumrichter bis hin zu umfangreichen DC-Bussystemen. Mit ihren vielen Funktionen nutzen diese vollständig standardisierten, in Schaltschränke integrierten Antriebe den verfügbaren Raum optimal aus und minimieren die Lebenszykluskosten.
Dank der hohen Schutzart (IP54) ist ein Einsatz dieser Antriebe fast überall in Werksanlagen oder auf Schiffen möglich. Dies senkt den Aufwand für Klimaanlagen in Schalträumen und verringert Kosten und Montagezeit. Außerdem eignen sie sich hervorragend für den nachträglichen Einbau.
Die Wartung ist schnell und einfach. Funktionen wie Safe Torque Off (STO) und Sicherer Stopp 1 (SS1) bieten mehr Sicherheit; schutzbeschichtete Platinen erhöhen die Zuverlässigkeit.
NXA-, NXN-, NXB- und NXI-Konfigurationen
Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie in der Produktbroschüre für den VACON® NXP Common DC Bus (in Englisch).
Leistungsbereich
- 3 x 400-500 V...700-1100 kW
- 3 x 525-690 V...800-1550 kW
Eigenschaften und Vorteile
Erhöhte Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Antriebs durch robusten Schaltschrank
Das kompakte Design ohne Luftkanäle verringert den Platzbedarf und minimiert die Anforderungen an die Infrastruktur.
Dank minimaler Wärmeverlustleistung sind keine großen Klimaanlagen erforderlich, was die Kosten deutlich senkt.
Erfüllt alle einschlägigen internationalen Normen und globalen Anforderungen, einschließlich Schiffszertifizierungen sowie bezüglich Sicherheit, EMV und Netzrückwirkungen.
Nahezu geräuschloser Betrieb, da keine großen Lüfter erforderlich sind
Produkte

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®
Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Anwendungen
Kompressoren, Windräder, Extruder, Pumpen, Lüfter, Förderbänder, Steinbrecher, Strahlruder und Antriebsschrauben, Prüfstände, Kräne, Winden und Energieumwandlungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für MarineanwendungenNutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der MineraliengewinnungFür eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Schiffsantriebe und -strahlruderFür einen effizienteren Betrieb und mehr Freiheit beim Schiffsdesign empfiehlt sich ein elektrisch betriebener Hauptantrieb mit Technik von Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für SchiffskälteverdichterDie variable Drehzahlregelung von Schrauben-, Hubkolben- und Scrollverdichtern ermöglicht eine Senkung des Energieverbrauchs um typischerweise 15 % sowie höhere Leistungskoeffizienten bei Teillasten.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.