Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Frequenzumrichter
DrivePro® Preventive Maintenance umfasst regelmäßige Inspektionen und den Austausch von Komponenten in Zeitintervallen gemäß dem produktspezifischen Wartungsplan auf der Grundlage eines Vor-Ort-Audits Ihrer Installation und Umgebung sowie Ihres Lastprofils.
Der Wartungsplan ist auf spezifische Frequenzumrichtertypen, die Anforderungen des Frequenzumrichtersystems und die Umweltanforderungen der jeweiligen Installation zugeschnitten. Der maßgeschneiderte Plan wird auf der Grundlage von Messwerten für Umgebungsbedingungen, aktuelle Last und Kundenanwendung erstellt. Die Installations- und Umgebungsbedingungen werden bei jeder Wartungsinspektion aufgezeichnet und auf Abweichungen überprüft. Kunden erhalten nach jeder Inspektion ggf. Empfehlungen für weitere Servicemaßnahmen oder für Anpassungen des Wartungsplans auf der Basis von Änderungen der Umgebungsbedingungen, Last, Netzleistung, Prozesssteuerung, Alterung oder Kundennutzung, um einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer des Frequenzumrichters zu gewährleisten.
So funktioniert es
Funktionen und Vorteile
Vermeiden Sie unerwartete Probleme durch die systematische Sicherstellung des optimalen Betriebszustands des Frequenzumrichters
- Verbesserte Verfügbarkeit
Weniger Abnutzung und Verschleiß
- Verlängerter Lebenszyklus des Frequenzumrichters
Weniger reaktive Wartung und Ersatzteilkosten durch ein maßgeschneidertes Wartungsprogramm
- Kalkulierbare Kostenersparnis durch langfristigen Wartungsplan
- Geringere Komplexität und ein Wartungsplan ohne Unwägbarkeiten
Originalersatzteile
- Die weltweit zuverlässigsten Frequenzumrichterkomponenten, mit Zertifizierung nach TS 16949
- 100 % kompatibel und langlebig
- Optimaler Schutz für Ihre Geräte