DrivePro® Exchange

  • Übersicht
  • So funktioniert es
  • FAQ

Vermeiden Sie teure Produktionsausfälle

Verlassen Sie sich auf die schnelle Lieferung Ihres Austauschfrequenzumrichters und vermeiden Sie die Kosten und Ausfallzeiten im Zusammenhang mit einer Reparatur. Sorgen Sie für einen nahtlosen Austausch und minimieren Sie die Zeit, in der der Betrieb nicht optimal läuft oder gar ausgefallen ist.

Mit DrivePro® Exchange erhalten Sie einen Ersatz, der vergleichbar oder besser ist im Hinblick auf Größe, Leistungsstärke, Performance und Software – damit alles optimal zusammenpasst.

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Frequenzumrichter von der Installation über die gesamte Nutzungsdauer bis zum Ende seines Lebenszyklus in besten Händen ist und optimal funktioniert.

So funktioniert es

Funktionen und Vorteile

Nutzen Sie in zeitkritischen Situationen eine alternative Lösung für die Reparatur von Frequenzumrichtern

  • Nutzen Sie die schnellste und kosteneffizienteste Lösung, wenn ein Frequenzumrichter ausfällt.

Versand des Ersatz-Frequenzumrichters innerhalb von 24 Stunden nach Bestellung

  • Schnelle Lieferung eines Austausch-Frequenzumrichters an Ihren Standort
  • Vermeidung übermäßiger Ausfallzeiten der Produktionsstraße

Sie erhalten optimale Übereinstimmung bei den Abmessungen – ein Garant für einen schnellen Installationsprozess

  • Vermeidung von Umsatzeinbußen aufgrund schlechter Prozessverfügbarkeit während des Austausches

Leistung, Leistungsfähigkeit und Software des Ersatz-Frequenzumrichters sind gleich oder besser als die des ausgefallenen Frequenzumrichters

  • Fortlaufende Zuverlässigkeit aufgrund gleichbleibend hoher Leistung

FAQ

Mit DrivePro® Exchange unterstützen wir alle Danfoss-Frequenzumrichter in den Lebenszyklusstadien „neu“ und „aktiv“.

Erfahren Sie mehr über das Lifecycle-Management-Modell

 

Mit DrivePro® Exchange ersetzen wir den Frequenzumrichter immer durch denselben Produkttyp.

Mit DrivePro® Retrofit ersetzen wir den Frequenzumrichter durch sein Nachfolgeprodukt oder das beste alternative Produkt aus unserem Portfolio an Frequenzumrichtern, die sich in den Lebenszyklusphasen „neu“ oder „aktiv“ befinden.

Erfahren Sie mehr über das Lifecycle-Management-Modell