Gezielt darauf ausgerichtet, die Anforderungen der Industriekälte weltweit zu erfüllen.
Das Ziel der SVL Flexline™-Produktplattform liegt darin, die Anforderungen der Industriekälte auf der ganzen Welt zu erfüllen.
Flexibilität ist die wichtigste Eigenschaft der SVL-Plattform. Auf der Basis von nur zwei Ventilgehäusen – in Durchgangs- oder Eckausführung – bietet die Plattform fünf verschiedene Funktionen. Sie werden feststellen, dass Ihnen durch diese Einfachheit viele problemlose und zeitsparende Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Prozessen geboten werden.
Der Weg zur Nachhaltigkeit ist mit den Flexline™-Produkten von Danfoss ganz einfach: mithilfe von niedrigen Lebenszykluskosten, geringen Leckage-Emissionen und Zulassungen für die Verwendung mit Kältemitteln, die sich durch ein niedriges Treibhauspotenzial auszeichnen.
Funktionen und Vorteile
Arbeitet in einem großen Temperaturbereich von -60 bis +150 °C
Arbeitet mit einem max. zul. Betriebsüberdruck von bis zu 52 bar
Bietet Ihnen ein gemeinsames Gehäuse, mit dem Sie schnell und einfach zwischen den Funktionen wechseln können
Ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung durch gemeinsame Ersatzteile und einen modularen Aufbau
Sorgt für ein reibungsloses Öffnen und Schließen und bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit

Anwendungshandbuch
Das Anwendungshandbuch von Danfoss dient als Referenzdokument, das Ihnen Ihre Arbeit mit Industriekälteanlagen erleichtern soll. Das Handbuch bietet Antworten und Beispiele, wie Sie für verschiedene Kälteanlagen die richtige Regelungsart auswählen, warum sie auf eine bestimmte Art aufgebaut sein sollten und welche Komponenten notwendig sind.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Englisch | Mehrfach | 27 März, 2025 | 18.5 MB | |
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polnisch | Polen | 20 Dez., 2022 | 19.9 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X | Englisch | Vereinigte Staaten | 09 Nov., 2018 | 3.2 MB | |
Broschüre | Eine Plattform - Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Deutsch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 843.1 KB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 | Englisch | Mehrfach | 21 Jan., 2025 | 3.5 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Polnisch | Mehrfach | 26 Mai, 2020 | 2.5 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Portugiesisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 3.6 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 3.8 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Französisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 3.5 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Italienisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 3.6 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Russisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 3.6 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 3.8 MB | |
Broschüre | Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Polnisch | Mehrfach | 27 Nov., 2014 | 721.2 KB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugiesisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Französisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Broschüre | One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). | Dänisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 834.0 KB | |
Broschüre | One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) | Portugiesisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 811.0 KB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | Russisch | Mehrfach | 27 Nov., 2014 | 728.5 KB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 811.1 KB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 01 Juni, 2016 | 1.8 MB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 14 Aug., 2015 | 1.5 MB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Englisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 736.0 KB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Französisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 858.2 KB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Italienisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 807.7 KB | |
Broschüre | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 806.4 KB | |
Anwendungshandbuch | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polnisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L | Englisch | Mehrfach | 29 Aug., 2024 | 5.4 MB | |
Datenblatt | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Französisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 4.5 MB | |
Datenblatt | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 4.4 MB | |
Datenblatt | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Portugiesisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 4.5 MB | |
Datenblatt | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Italienisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 4.5 MB | |
Datenblatt | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Russisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 4.5 MB | |
Datenblatt | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 4.6 MB | |
Datenblatt | Shut-off valves, Type SVA-S and SVA-L | Polnisch | Mehrfach | 04 Dez., 2020 | 5.0 MB | |
Datenblatt | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Portugiesisch | Mehrfach | 09 Juni, 2023 | 4.4 MB | |
Datenblatt | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 09 Juni, 2023 | 4.6 MB | |
Datenblatt | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Französisch | Mehrfach | 09 Juni, 2023 | 4.7 MB | |
Datenblatt | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 09 Juni, 2023 | 4.5 MB | |
Datenblatt | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Polnisch | Mehrfach | 09 Juni, 2023 | 4.7 MB | |
Datenblatt | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Englisch | Mehrfach | 11 Sept., 2024 | 3.8 MB | |
Datenblatt | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Italienisch | Mehrfach | 09 Juni, 2023 | 4.4 MB | |
Datenblatt | Strainer, FIA | Portugiesisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 1.9 MB | |
Datenblatt | Strainer, FIA | Französisch | Mehrfach | 31 Juli, 2019 | 1.6 MB | |
Datenblatt | Strainer, FIA | Italienisch | Mehrfach | 31 Juli, 2019 | 1.6 MB | |
Datenblatt | Strainer, FIA | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 1.9 MB | |
Datenblatt | Strainer, FIA | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 11 März, 2024 | 2.4 MB | |
Datenblatt | Strainer, FIA | Russisch | Mehrfach | 31 Juli, 2019 | 1.6 MB | |
Datenblatt | Strainer, FIA | Polnisch | Mehrfach | 31 Juli, 2019 | 1.6 MB | |
Datenblatt | Strainer, type FIA | Englisch | Mehrfach | 28 Jan., 2025 | 2.1 MB | |
Datenblatt | Обратно-запорные клапаны SCA-X, обратные клапаны CHV-X | Russisch | Mehrfach | 09 Nov., 2018 | 3.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.5 MB |
Software

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL SS Flexline™ EdelstahlDie Funktionsmodule der SVL SS-Plattform bieten fünf verschiedene Funktionen: Absperren, Rückschlag- und Absperren, Rückschlag, Regulieren und Schmutzfänger. Die neue Reihe der Edelstahlprodukte basiert auf dem erfolgreichen modularen Konzept der Flexline™-Produktfamilie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regelventile – REG-SA SS und REG-SB SSREG-SA SS und REG-SB SS sind Handregelventile aus Edelstahl in Eck- oder Durchgangsausführung, die in geschlossener Stellung als normale Absperrventile dienen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SCA-X SS Rückschlagventil und Absperrventil aus EdelstahlDie SCA-X SS sind Rückschlag- und Absperrventile aus Edelstahl mit integrierter Absperrventilfunktion. Die SCA-X SS sind als Eckausführungen erhältlich. Die Ventile öffnen bei sehr geringen Differenzdrücken, sorgen für einen optimalen Durchfluss und lassen sich für Inspektions- und Wartungsarbeiten leicht auseinandernehmen. Die SCA-X sind mit einer belüfteten Kappe ausgestattet und die interne Rücksitzstellung ermöglicht den Austausch der Spindeldichtung, während das Ventil unter Druck steht.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CHV-X SS, Rückschlagventile aus EdelstahlCHV-X SS-Rückschlagventile aus Edelstahl sind als Durchgangs- und Eckausführungen erhältlich. Die Ventile öffnen bei sehr geringen Differenzdrücken, sorgen für einen optimalen Durchfluss und lassen sich für Inspektions- und Wartungsarbeiten leicht auseinandernehmen.