Ausgezeichneter Leckagenschutz durch ein kompaktes und leichtes Ventil
EVUL-Magnetventile wurden für den Einbau in kompakte Klimaanlagen und Kälteanlagen konzipiert. Die Ventile sind kompakt und gewichtsoptimiert ausgeführt. Ihre Bauweise ist vollständig hermetisch und aus Edelstahl, wodurch Leckage verhindert wird. Die EVUL-Magnetventile sind robust und einfach in die meisten Anwendungen zu integrieren.
Die EVUL-Ventile von Danfoss sind universell einsetzbar, zum Beispiel in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen, und sie können auch mit den meisten fluorierten Kältemitteln verwendet werden. Die Ventile sind außerdem sehr energieeffizient und haben einen minimalen Stromverbrauch.
Funktionen und Vorteile
Kompakt und leicht
Vollhermetische Konstruktion aus Edelstahl
Hohe Vibrationsfestigkeit
Hermetisch dicht
Bimetall-Anschlüsse für schnelles Löten
Minimale Leistungsaufnahme
Hoher maximaler Betriebsüberdruck – bis zu 90 bar
Maximale Öffnungsdruckdifferenz (MOPD) - bis zu 36 bar, spulenabhängig

Anwendungsentwicklungszentren
Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für Kälte- und Klimatechnik.
Wir sind Engineering Tomorrow. Zusammen. Heute.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Solenoid valves type EVU | Englisch | Mehrfach | 24 Jan., 2025 | 1.2 MB | |
Datenblatt | Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants | Englisch | Vereinigte Staaten | 29 Juni, 2018 | 1.2 MB | |
Datenblatt | Solenoid valves Type EVUL | Englisch | Mehrfach | 07 Feb., 2025 | 3.1 MB |
Software

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.