Sie haben die Wahl ohne Qual – umfassende Palette von Magnetventilen
Danfoss bietet ein umfassendes Sortiment an direkt- und servogesteuerten Magnetventilen für Klima- und Kühlsysteme. EVR®-Ventile können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen eingesetzt werden.
Die Ventile sind mit fluorierten Kältemitteln und den meisten Kohlenwasserstoff-Kältemitteln kompatibel.
Sie entscheiden, wie die Ventile geliefert werden: als stromlos geschlossene oder stromlos geöffnete Ventile und mit oder ohne Handbetätigung. Die EVR®-Ventile von Danfoss können als komplette Einheit oder als Einzelkomponenten bestellt werden. D. h. Ventilgehäuse, Flansche und Spule können, falls nötig, separat bestellt werden.
Funktionen und Vorteile
In stromlos geschlossener (NC) oder stromlos geöffneter (NO) Ausführung erhältlich
Große Auswahl an Spulen für Wechsel- und Gleichstrom
Für alle fluorierten Kältemittel geeignet
Bis zu einer Medientemperatur von max. 105 °C einsetzbar
Maximaler Öffnungsdifferenzdruck (MOPD) bis 38 bar
Einfache Installation mit Bördel-, Löt- oder Flanschanschluss

Erhöhte Zuverlässigkeit bei HLK/K-Anwendungen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von EVR® v2-Magnetventilen auf diesem Plakat.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR®, stromlos geschlossen (NC)EVR® (NC) ist ein stromlos geschlossenes, direkt betriebenes oder servogesteuertes Magnetventil für Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen. EVR® -Ventile werden komplett oder als Einzelkomponenten geliefert, d. h. Ventilkörper, Spule und Flansche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR®, stromlos geöffnet (NO)EVR® (NO) ist ein stromlos geöffnetes, servogesteuertes Magnetventil für Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen. EVR® -Ventile werden komplett oder als Einzelkomponenten geliefert, d. h. Ventilkörper, Spule und Flansche.
Dokumente
Software

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.