Magnetventile für HLK/K-Anwendungen

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Software
  • Lernen
  • Videos

Magnetventile für eine breite Palette an Anwendungen

Die elektromechanischen Magnetventile ermöglichen eine fortschrittliche Leistungsregelung, Heißgasbypass und Flüssigkeitseinspritzung in Ihr Klimasystem.

Die Magnetventile eignen sich in Funktion, Leistung und Ausführung für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen. Mit dem Danfoss-Magnetventilsortiment erhalten Sie maximale Flexibilität bei optimaler Leistung und Effizienz.

Unser breites Sortiment von Spulen für die Magnetventile erfüllt die Anforderungen des globalen Marktes. Die Vielfalt an Größen und Konfigurationen stellt sicher, dass Sie stets die richtige Komponente für Ihre nächste Klimaanlage finden. Im Magnetventilsortiment finden Sie auch Ventile, die für umweltfreundliche Kältemittel wie R290 und CO₂ optimiert sind.

Danfoss bringt neue EVR v2 Magnetventile auf den Markt

Danfoss bringt neue EVR v2 Magnetventile auf den Markt

Die Optimierung und Eignung für mehr als 20 Kältemittel unterstützt das Kälte-Geschäft.

Funktionen und Vorteile

Breites Anwendungsspektrum

Große Auswahl an Größen, Anschlusstypen, mit Spulen für alle gängigen Spannungen und Frequenzen

Präzise Steuerung von Leistung, Heißgasbypass und Flüssigkeitseinspritzung

Für die meisten fluorierten Kältemittel und umweltfreundlichen Kältemittel erhältlich.

Lieferung als Teileprogramm für individuelle Konfiguration

Zulassungen gemäß PED, UL, LVD und ATEX, um nur einige zu nennen.

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { EVUL Magnetventile NC – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EVUL Magnetventile NC – Danfoss } else { EVUL Magnetventile NC – Danfoss }
    EVUL – Magnetventile, stromlos geschlossen

    EVUL-Magnetventile sind für den Einsatz in kompakten Kühlsystemen konzipiert und können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen verwendet werden. EVUL-Magnetventile können in verschiedensten Kältesystemen eingesetzt werden und sind speziell für die Gewerbekälte, Kühlgeräte, Flüssigkeitskühler, Eiswürfelmaschinen, mobile Kühlsysteme, Wärmepumpensysteme und Klimaanlagen konzipiert.

  • if (isSmallPicture) { EVR-Magnetventile, direkt- oder servogesteuert; } else if (isBigColumns) { EVR-Magnetventile, direkt- oder servogesteuert } else { EVR-Magnetventile, direkt- oder servogesteuert }
    EVR®-Magnetventile, stromlos geöffnet (NO) oder geschlossen (NC)

    Danfoss bietet ein vollständiges Sortiment an servogesteuerten Magnetventilen für Klimaanlagen. EVR-Ventile können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen eingesetzt werden, die Ventile sind mit fluorierten Kältemitteln, einschließlich Hochdruckkältemitteln wie R-410A (EVRH), kompatibel.

  • if (isSmallPicture) { EVR® NC - Danfoss; } else if (isBigColumns) { EVR® NC - Danfoss } else { EVR® NC - Danfoss }
    EVR®, stromlos geschlossen (NC)

    EVR® (NC) ist ein stromlos geschlossenes, direkt betriebenes oder servogesteuertes Magnetventil für Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen. EVR® -Ventile werden komplett oder als Einzelkomponenten geliefert, d. h. Ventilkörper, Spule und Flansche.

  • if (isSmallPicture) { EVR® NO - Danfoss; } else if (isBigColumns) { EVR® NO - Danfoss } else { EVR® NO - Danfoss }
    EVR®, stromlos geöffnet (NO)

    EVR® (NO) ist ein stromlos geöffnetes, servogesteuertes Magnetventil für Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen. EVR® -Ventile werden komplett oder als Einzelkomponenten geliefert, d. h. Ventilkörper, Spule und Flansche.

Software

Coolselector®2

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

 

Videos