Effiziente Medienregelung
Danfoss bietet eine außergewöhnlich große Auswahl an leistungsstarken Magnetventilen, die in direktgesteuerter, servogesteuerter und zwangsgesteuerter Ausführung verfügbar sind. Eine einfache, kostengünstige Möglichkeit, Medien – Flüssigkeiten und nicht brennbaren Gase – zu regeln. Die Magnetventilgehäuse und elektrischen Spulen von Danfoss werden normalerweise separat geliefert und dann vor Ort zusammengebaut. Die Ventile sind jedoch auf Wunsch auch als Kompletteinheiten verfügbar.
Magnetspulen einfach prüfen mit dem Magnetic Tool
Bei jedem Reparatur- oder Installationsprojekt kommt es unter anderem darauf an, sicherzustellen, dass die Magnetventilspule ordnungsgemäß funktioniert, oder eine defekte Magnetventilspule zu erkennen.
Wir bieten eine allgemeine B-Ventilreihe mit hoher Leistung; die A-Serie ist wirtschaftlicher und kompakter. Magnetventile von Danfoss sind schnell und einfach ohne Werkzeuge zusammenzubauen und bieten eine optimale Produktflexibilität und -verfügbarkeit. Eine Spule kann bei Bedarf ausgetauscht werden, ohne die Anlage anzuhalten und zu entleeren.
Anwendungen für Magnetventile
Unser Produktprogramm für Magnetventile umfasst Ventile für Luft, Dampf, Öl und Gas und ist für einige Industrieanwendungen geeignet, die eine hohe Leistung erfordern. Zu diesen Anwendungen zählen:
- Geräte für Wäschereien und chemische Reinigungen
- Industriewaschanlagen
- Autoklaven/Sterilisatoren
- Verdichter und Vakuumpumpen
- Kunststoff-Spritzgussmaschinen
- Dampfkessel
- Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung
- Sprinkler- und Brandschutzanlagen
- Zahnarztgeräte
- Kaffeemaschinen
- Kessel
Funktionen und Vorteile
Clip-on-Spule
Gestaffeltes Spulenprogramm bis IP67
Beste Wasserschlagdämpfung
Lange Lebensdauer und hohe
Leistung
Schmutzunempfindlich
Großes Sortiment und kundenspezifische Lösungen
Dokumentation
Hier finden Sie technische Dokumentationen zu unseren Produkten.
Schützen Sie Ihr System – Sägen Sie an den Kosten
Magnet-, Winkelsitz- und Thermostatventile – eine Produktübersicht zur Flüssigkeitsregelung.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Fluid Controls overview | Portugiesisch | Brasilien | 23 März, 2022 | 502.1 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 23 März, 2022 | 509.6 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Französisch | Frankreich | 23 März, 2022 | 509.3 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Finnisch | Finnland | 21 Dez., 2023 | 631.5 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Schwedisch | Schweden | 14 Feb., 2024 | 2.6 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Englisch | Mehrfach | 14 Feb., 2024 | 2.4 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Italienisch | Italien | 09 Okt., 2024 | 2.4 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Chinesisch (CN) | China | 23 März, 2022 | 690.4 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Polnisch | Polen | 23 März, 2022 | 536.4 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Englisch | Vereinigte Staaten | 23 März, 2022 | 410.8 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Dänisch | Dänemark | 21 Nov., 2024 | 1.1 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Koreanisch | Südkorea | 23 März, 2022 | 545.9 KB | |
Broschüre | Fluid Controls Overview | Ukrainisch | Ukraine | 13 Sept., 2023 | 593.6 KB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Polnisch | Mehrfach | 29 Feb., 2016 | 3.1 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Ungarisch | Mehrfach | 22 Jan., 2016 | 3.1 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Englisch | Mehrfach | 10 Nov., 2015 | 1.7 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Tschechisch | Mehrfach | 10 Nov., 2015 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Französisch | Mehrfach | 10 Nov., 2015 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 10 Nov., 2015 | 1.7 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Deutsch | Mehrfach | 10 Nov., 2015 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Russisch | Mehrfach | 10 Nov., 2015 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | How to use solenoid valves | Dänisch | Mehrfach | 10 Nov., 2015 | 1.7 MB | |
Broschüre | Schützen Sie Ihr System mit unserem bewährten Magnetventilprogramm | Deutsch | Deutschland | 23 März, 2022 | 539.9 KB |
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert
Das EV210B deckt einen breiten Bereich von direktgesteuerten 2/2-Wege-Magnetventilen für den allgemeinen Industrieeinsatz ab. EV210B ist ein robustes Ventilprogramm mit hoher Leistung und kann unter schwierigen Einsatzbedingungen jeder Art verwendet werden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV310B – Magnetventile 3/2-Wege, direktgesteuert
EV310B deckt einen weiten Bereich von direktgesteuerten 3/2-Wegeventilen für universellen Einsatz ab. EV310B ist ein ausgesprochen robustes und leistungsstarkes Ventilprogramm und kann unter jeder Art von schwierigen Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Clip-on Spulen sind für das EV310B nicht geeignet.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert
Das zwangsgesteuerte EV250B kann von Null bis 10 bar Differenzdruck betrieben werden. Dieses 2/2-Wegeventil-Programm eignet sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen mit niedrigem Differenzdruck, in denen moderate Durchflussmengen gefragt sind. Der Ventilkörper aus entzinkungsfreiem Messing stellt lange Lebensdauer sogar bei Einsatz mit Dampfmedien sicher. EV250B ist mit dem umfangreichen Danfoss Spulenprogramm kompatibel, das Schutzart IP00 bis IP67 umfasst. Mediumtemperaturen bis 140 °C (Niederdruckdampf).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B – Magnetventile, servogesteuert
EV220B ist ein Programm von universellen 2/2-Magnetventilen Der Ventilkörper aus Messing, entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl stellt sicher, dass eine Vielzahl von Anwendungszwecken abgedeckt werden kann.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220A – Magnetventile 2/2-Wege, servogesteuert
EV220A ist ein Programm kompakter servogesteuerter 2/2-Wegeventile, die speziell für den Einsatz in Maschinen und Anlagen mit begrenztem Platzangebot konstruiert wurden.