Sichere Konstruktion für höchste Anforderungen
GBC-Kugelabsperrventile sind manuelle Absperrventile, die meist in beiden Durchflussrichtungen einsetzbar sind. Die GBC-Ventile werden in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Kälteanlagen des Lebensmitteleinzelhandels eingesetzt.
Auslegung, Schweißungen und Dichtungsmaterial sorgen für eine sichere Konstruktion, die auch den höchsten Anforderungen gerecht wird, z. B. hohem Betriebsdruck mit R410A.
Funktionen und Vorteile
Maximaler Durchfluss bei minimalem Druckabfall
Schlanke Bauweise für einfache Bedienung und Handhabung
Sonderbaureihe für CO₂
Großer Temperaturbereich
Lange Betriebsdauer und keine Leckagen
Einteilige Drahtschutzkappe zum Schutz vor Manipulationen und für maximale Sicherheit

Willkommen in unseren Anwendungsentwicklungszentren
Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.
Software

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GBC-Kugelabsperrventil, CO₂Danfoss-Kugelabsperrventile für R744 (CO₂-Anwendungen) sind manuell betätigbare Absperrventile. GBC-H sind für Anwendungen bis maximal 90 bar und GBCT bis maximal 140 bar ausgelegt.