ICFD-Abtaumodul

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Software
  • Lernen

Verbessern Sie die Abtauperformance und senken Sie den Energieverbrauch

Verbessern Sie die Abtauperformance und senken Sie den Energieverbrauch.

Das ICFD-Abtaumodul ist ein kompaktes, flüssigkeitsbasiertes Ablassmodul, das in unserer weltweit anerkannten ICF-Ventilstation verbaut ist. Es kombiniert als hochmoderne Abtaulösung für Industriekälteanwendungen die bewährten Vorteile der ICF-Technologie von Danfoss mit dem bekanntesten und effizientesten Abtauverfahren.

Die Lösung ermöglicht es, einen Verdampfer über die Leitungen für Pumpenrücklauf, Flüssigkeit, Heißgas und Abtauung mit ICF-Ventilstationen auszustatten. Dieses Modul bietet eine beeindruckende Zahl von Vorteilen in den Bereichen verbesserte Betriebseffizienz, einfache Installation und Energieeinsparung.

Das ICFD-Abtaumodul ist in der Größe ICFD 20 erhältlich und somit für Verdampfer mit einer Leistung bis zu 200 kW (58 TR) geeignet. Darüber hinaus ist es mit den ICF 15-4, ICF 20-4 und ICF 20-6 vollständig kompatibel.

Funktionen und Vorteile

Reduzierter Energieverbrauch

Verbesserte Abtauperformance

Mehr Effizienz am Montageort

Großer Anwendungsbereich

Einfache Systemkonstruktion

ICFD-Abtaumodul - Danfoss

Abtaumodul für die ICF-Ventilstation

Verbessern Sie die Abtauperformance und senken Sie den Energieverbrauch

Installations- und Wartungsvideo ansehen

Installations- und Wartungsvideo ansehen

Produktprogramm

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Installationsanleitung ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly Englisch Mehrfach 26 März, 2024 1.7 MB .pdf
Datenblatt Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 Englisch Mehrfach 05 Sept., 2024 3.4 MB .pdf
Datenblatt Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Englisch Mehrfach 25 März, 2025 23.3 MB .pdf
Datenblatt Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Portugiesisch Mehrfach 20 Sept., 2023 19.3 MB .pdf
Datenblatt Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Russisch Mehrfach 20 Sept., 2023 11.5 MB .pdf
Datenblatt Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Chinesisch (CN) Mehrfach 20 Sept., 2023 11.1 MB .pdf
Datenblatt Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Französisch Mehrfach 20 Sept., 2023 11.5 MB .pdf
Datenblatt Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Spanisch, Kastilisch Mehrfach 20 Sept., 2023 11.5 MB .pdf
Installationsanleitung Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Französisch; Polnisch; Portugiesisch; Russisch; Chinesisch (CN) Mehrfach 22 Nov., 2022 6.6 MB .pdf
Datenblatt Valve stations - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 Ukrainisch Ukraine 29 Aug., 2023 18.3 MB .pdf
Datenblatt Ventilstation ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 und ICF 65 Deutsch Mehrfach 12 März, 2020 13.3 MB .pdf
Datenblatt Zawory blokowe ICF 15, 20, 25, 50 i 65 Polnisch Mehrfach 12 März, 2020 13.3 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.