ICF Flexline™ – 50-65 Ventile

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Tools und Apps

Die Einführung neuer, größerer ICF-Ventile

Danfoss vervollständigt die erfolgreiche Ventilreihe ICF Flexline™ für die Industriekältetechnik durch die Einführung von zwei neuen, größeren Ventilen: ICF 50-4 und ICF 65-3.

Mit der Einführung der neuen, größeren Ventile umfasst die Reihe ICF Flexline™ nun alle Größen von DN 15 bis DN 65. Dadurch können Konstrukteure und Betreiber von Industriekälteanlagen alle Ventile von nur einem zuverlässigen, internationalen Lieferanten beziehen.

Höhere Leistung und weitaus geringerer Druckabfall
Die neuen ICF-Ventile wurden sorgfältig vom Danish Technological Institute geprüft. Prüfungen haben beim ICF 50-4 im Gegensatz zu derzeitigen vergleichbaren Ventilen eine 36 % höhere Leistung nachgewiesen. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass Marktalternativen bei gleicher Kälteleistung zu einem um 86 % höheren Druckabfall als das neue ICF 50 von Danfoss führen. Die Ergebnisse zeigen, dass die neuen Ventile in Bezug auf den Energieaufwand und die Gesamtleistung weitaus besser sind.

Danfoss ICF 50-4 und ICF 65-3 Ventile für Industriekälte

Neue Ventile ICF 50-4 und ICF 65-3

Weitere Informationen über die Produktreihe ICF 50 und 65 finden Sie in der entsprechenden Broschüre.

Funktionen und Vorteile

Eine bessere Nutzung der Ressourcen führt zu höherem Cashflow

Deutlich höhere Leistung und geringerer Druckabfall

Der Abtauanschluss spart Zeit und optimiert die Ventilisolierung

Spart Energie und verringert die Umweltbelastung

Höhere Anlagenleistung

Anwendungsentwicklungszentren - Danfoss

Anwendungsentwicklungszentren

Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.

Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Anwendungshandbuch Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polnisch Polen 20 Dez., 2022 19.9 MB .pdf
Anwendungshandbuch Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Englisch Mehrfach 10 Okt., 2022 8.4 MB .pdf
Broschüre ICF Large Russisch Mehrfach 16 Dez., 2015 2.7 MB .pdf
Broschüre ICF Large Spanisch, Kastilisch Mehrfach 16 Dez., 2015 2.7 MB .pdf
Broschüre ICF Large Polnisch Mehrfach 16 Dez., 2015 2.7 MB .pdf
Broschüre ICF Large Portugiesisch Mehrfach 16 Dez., 2015 2.7 MB .pdf
Broschüre ICF Large Chinesisch (CN) Mehrfach 16 Dez., 2015 2.8 MB .pdf
Broschüre ICF Large Deutsch Mehrfach 16 Dez., 2015 2.7 MB .pdf
Broschüre ICF Large Englisch Mehrfach 08 Dez., 2015 3.0 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portugiesisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Spanisch, Kastilisch Mehrfach 21 März, 2018 12.2 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Französisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polnisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russisch Mehrfach 21 März, 2018 12.5 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

 

Tools und Apps

Interaktives Tool für ICF Flexline™ - Danfoss

Testen Sie das interaktive Tool für ICF Flexline™!

ICF-Ventile für Industriekälte – testen Sie das interaktive Online-Anwendungstool zum Anlagenbau und zur Fortbildung.