Senken Sie Ihre Lebenszykluskosten mit Danfoss Flexline™
Die Flexline™-Plattform steht für Flexibilität in der Industriekältetechnik. Jedes Produkt basiert auf demselben modularen Konzept und bietet zahlreiche Vorteile, wie eine einfache Auswahl, Installation und Wartung. Da das Gehäuse selbst keine besondere Funktion hat, können Sie durch den Austausch des Einsatzes ganz einfach die Funktion des Ventils verändern.
Ihr Weg in die Nachhaltigkeit ist mit Flexline™ vorgezeichnet, denn niedrigere Lebenszykluskosten und reduzierte Emissionen durch Leckagen sind Ihnen dank des innovativen Designs sicher. Flexline™ ist eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung für Ihre Anwendungen – heute, morgen und auch übermorgen.
Mit Danfoss profitieren Sie vom Angebot eines einzigen Herstellers, der den Gesamtprozess vom Anfang bis zum Ende vereinfacht. Mit unserer Flexline™-Plattform erhalten Sie eine intelligente und kostengünstige modulare Lösung, die für alle Kältemittel und auf allen Märkten zugelassen ist.
Die Flexline™-Plattform umfasst:

Flexline™-Plattform
Flexline™: eine Plattform – viele Optionen. Mehr als 100 Anwendungen sind durch flexible, zeitsparende und übersichtliche Modularität abgedeckt
Funktionen und Vorteile
Modulare Lösungen, die für fast jede Anwendung passen
Lösungen, die für einen Druck von bis zu 65 bar (943 psi) und für die Verwendung mit natürlichen Kältemitteln zugelassen sind.
Die Ausführung mit direkten Schweißverbindungen garantiert perfekten Sitz und keine Lecks.
Hohe Energieeffizienz
Kompakte Bauweise
Plug-and-play-Installation

Neue Edelstahl-Ventilstation
Danfoss Industriekälte hat kürzlich eine Edelstahl-Version seiner erfolgreichen Ventilstation ICF Flexline™ für die Industriekältetechnik auf den Markt gebracht.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A Flexline Platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Portugiesisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.1 MB | |
Broschüre | Eine Flexline-Plattform - Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten (ICV, ICF & SVL) | Deutsch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.1 MB | |
Broschüre | One Flexline platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.1 MB | |
Broschüre | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Französisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.2 MB | |
Broschüre | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Italienisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.1 MB | |
Broschüre | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.1 MB | |
Broschüre | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Englisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.0 MB | |
Broschüre | One Flexline platform- Many opportunities (ICV, ICF & SVL) | Dänisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 1.1 MB |
Software

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™Ziel der SVL Flexline™ Produktplattform ist es, alle Anforderungen der Industriekälte zu erfüllen. Die Palette umfasst fünf verschiedene Funktionen mit nur zwei Ventilmodellen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ventilstation ICF Flexline™Unübertroffene Freiheit ist das Motto der ICF Flexline™-Ventilstationen. Als Teil der Flexline™-Plattform basieren diese Ventilstationen auf einem einzigartigen modularen Konzept.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ Edelstahl-VentilstationIm Vergleich zu konventionellen Komponenten bietet die ICF-Ventilstation Einsparungen bei Montagezeiten, Einkauf und Platzbedarf.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ – RegelventilICV Flexline™ von Danfoss bietet Ihnen eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung – sowohl heute als auch in der Zukunft. Die Produktfamilie besteht aus einem pilotgesteuerten ICS-Regelventil, einem ICM-Motorventil und einem zweistufigen ICLX-Magnetventil.
Application Development Center

Anwendungsentwicklungszentren
Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.