Ein Durchbruch bei der Konfigurierung von Wärmerückgewinnungslösungen
Das CTR wurde entwickelt, um eine vollständige proportionale Regelung der überschüssigen Wärme aus dem Verdichterverbund in den Wärmetauscher von transkritischen Wärmerückgewinnungslösungen zu ermöglichen.
Das elektrische 3-Wege-Ventil CTR markiert einen wichtigen Durchbruch für die Konfigurierung von Wärmerückgewinnungslösungen, indem es mehrere Kugelventile ersetzt, die bislang verwendet wurden, um den Überschusswärmefluss vom Verdichterverbund zum Wärmetauscher zu regeln. Das CTR verhindert Druckspitzen und eliminiert somit kostspielige Ausfallzeiten der Anlage sowie das Risiko einer unzureichenden Wärmeversorgung für die Temperierung von Geschäften und Brauchwarmwasser. Gleichzeitig gewährleistet die proportionale Regelung die Verfügbarkeit von jederzeit ausreichend Wärme und Brauchwarmwasser.
Das CTR ist durch seine integrierte Bauweise mit Ventil und Motor in einer kompakten Einheit garantiert leckdicht. Durch die Modulbauweise des Produkts lassen sich alle Funktionsbauteile leicht, mit nur einem Schraubenschlüssel, warten und austauschen. Das Ventil ist mit Schweißanschlüssen oder zum Löten erhältlich.
Das CCMT kann in Kälteanlagen jeder Größe, von sehr kleinen Anwendungen bis hin zu großen Systemen, eingesetzt werden.
Funktionen und Vorteile
Sicher: schließt Druckspitzen aus
Praktisch: sorgt in jeder Klimazone jederzeit für ausreichend Wärme und Brauchwarmwasser
Wartungsfreundliches Ventil: einfach zu demontieren
Einfach, kompakt und leckdicht: integrierte Bauweise mit Ventil und Motor in einer Einheit
Lange Betriebsdauer
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Das Tool für coole Anlagen (Coolselector®2)
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Fälschungen vermeiden
![Erkennung und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte haben Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.