Elektrische Regelventile CCMT für transkritische CO₂-Kreisläufe

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Videos
  • News
  • Software

CCMT – ein Ventil mit vielseitigen Funktionalitäten in transkritischen CO2-Systemen

Das CCMT ist ein äußerst zuverlässiges elektrisches Druckregelventil, das für die transkritische CO₂-Kälte optimiert wurde. Das Ventil verfügt über vielseitige Einsatzmöglichkeiten in transkritischen Systemen. Erstens kann das Ventil Hochdruck-Gaskühler regeln (transkritisch). Zweitens kann das CCMT als Gas-Bypass-Ventil (Medium-Druckregelung) eingesetzt werden. Auf Wunsch kann das Ventil auch als normales Expansionsventil in Verdampfern zum Einsatz kommen (gilt nicht für CCMT Light – Verifizierungstests laufen) oder als elektrisches Druckregelventil in der Saugleitung eingesetzt werden.

CCMT Light

Das CCMT Light ist der aktuelle Neuzugang zu unserem CO2-Portfolio. Es handelt sich um ein robustes, präzises und bedienerfreundliches Ventil, bei dem die unkomplizierte Ventilinstallation und Wartung im Mittelpunkt stehen. Es zeichnet sich durch eine hohe Toleranz gegenüber Verschmutzungen und Rückständen aus, wodurch servicebedingte Vorfälle vermindert werden und die langfristige Systemzuverlässigkeit verbessert wird. Die Installationszeit wird verkürzt, da das Ventil in offener Position geliefert wird. Das bedeutet, es ist einsatzbereit für Schweiß- und Lötanwendungen, was die Produktionskosten senkt und die Produktivität erhöht.

CCMT 16-42

Mit dem elektrischen Regelventil CCMT 16-42 für transkritische CO2-Anwendungen erhalten Sie eine wartungsfreundliche Drei-in-Eins-Lösung mit einem Ventil, Messumformer und Filter in einer kompakten Einheit. Dank der Modulbauweise des Produkts lassen sich alle Funktionsbauteile leicht warten und austauschen. Wenn das Ventil demontiert ist, verbleibt nicht einmal die Düse im Gehäuse. Wenn Sie die Patrone austauschen, erhalten Sie praktisch ein neues Ventil. Gleichzeitig sorgt die Kombination von Ventil, Messumformer und Filter in einer Einheit auch für eine einfache Installation mit weniger Anschlussstellen und damit für ein verringertes Leckagerisiko. Das Ventil ist für Löt- und Schweißverbindungen vorgesehen und eignet sich damit für jede Anlage.

Perfekt geeignet für alle CO2-Kältesysteme

Das komplette CCMT-Sortiment umfasst CO2-Kälteanlagen aller Größenordnungen – von sehr kleinen Anwendungen bis hin zu großen Systemen. Das CCMT Light eignet sich perfekt für Verflüssigungssätze oder kleine Anlagen bis zu 100 kW und das CCMT 16-42 für mittlere bis große Anlagen von 100 kW bis zu 600 kW.

Funktionen und Vorteile

Zuverlässig: langlebig, basiert auf bewährter Technologie, bemerkenswerte Erfolgsbilanz.

Flexibel: kann mit den meisten vorhandenen Reglern verwendet werden.

Wartungsfreundlich: für Wartung und Austausch einzelner Teile leicht demontierbar, garantiert maximale Lebensmittelsicherheit.

Einfach: vielseitige Anwendungen für die Druckregelung in transkritischen Systemen und als Gas-Bypass-Ventil (Zulassung des CCMT Light als Expansionsventil für Verdampfer steht noch aus).

Schnelle Installation: Ventile werden in offener Position geliefert und können ohne Demontage geschweißt/gelötet werden.

3-in-1-Kompaktgerät: mit integriertem elektrischem Regelventil, Messumformer und Filter – einfach zu installieren mit wenigen Anschlüssen (nur in den Größen 16, 24, 30 und 42 erhältlich).

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { CCMT Light; } else if (isBigColumns) { CCMT Light } else { CCMT Light }
    CCMT Light

    CCMT Light ist ein zuverlässiges elektrisches Druckregelventil, das für die transkritische CO₂-Kältetechnik optimiert wurde. Das Ventil ist im transkritischen System vielseitig einsetzbar, sowohl als Gaskühler- als auch als Gas-Bypass-Ventil. Das CCMT Light-Portfolio bietet Leistungen von 0,3, 0,5 und 0,8 kV.

  • if (isSmallPicture) { CCMT 16-42; } else if (isBigColumns) { CCMT 16-42 } else { CCMT 16-42 }
    CCMT 16-42

    CCMT 16-42 ist ein zuverlässiges elektrisches Druckregelventil, das für höhere Leistungen in der transkritischen CO₂-Kühlung vorgesehen ist. Das Ventil ist als Hochdruck-, Gas-Bypass- und Expansionsventil für Verdampfer oder als elektrisches Druckregelventil in der Saugleitung einsetzbar.

  • if (isSmallPicture) { CCMT 2-8 ; } else if (isBigColumns) { CCMT 2-8 } else { CCMT 2-8 }
    CCMT 2-8

    CCMT 2-8 ist ein zuverlässiges elektrisches Druckregelventil, das als Hochdruck- und Gas-Bypass-Ventil für die transkritische CO₂-Kälte optimiert wurde.  Das Ventil ist als Expansionsventil für Verdampfer oder als elektrisches Druckregelventil in der Saugleitung einsetzbar.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions Polnisch Polen 27 Juni, 2023 16.7 MB .pdf
Broschüre CCMT Electric Regulating Valve leaflet Englisch Mehrfach 15 Juni, 2021 1.1 MB .pdf
Broschüre Ein komplettes Portfolio an CO₂-Kältelösungen Deutsch Mehrfach 14 Juni, 2023 11.7 MB .pdf
Datenblatt Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 Englisch Mehrfach 27 Jan., 2025 15.2 MB .pdf
Datenblatt Electric regulating valves Type CCMT 3L, 5L, 8L and 10L Englisch Mehrfach 01 März, 2023 6.2 MB .pdf
Installationsanleitung Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 Französisch Mehrfach 01 Apr., 2016 1.7 MB .pdf
Installationsanleitung Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 Englisch Mehrfach 15 Apr., 2024 1.7 MB .pdf
Installationsanleitung Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 Chinesisch (CN) Mehrfach 08 März, 2016 1.8 MB .pdf
Installationsanleitung Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 Spanisch, Kastilisch Mehrfach 21 März, 2016 1.7 MB .pdf
Installationsanleitung Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 Italienisch Mehrfach 08 März, 2016 1.7 MB .pdf
Installationsanleitung Electric regulating valves, Type CCMT 3 – 10 Light Englisch Mehrfach 17 Mai, 2023 1.0 MB .pdf
Installationsanleitung Elektrische Regelventile CCMT 2–CCMT 8/CCMT 16–CCMT 42 Deutsch Mehrfach 31 März, 2016 1.7 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Spanisch, Kastilisch Spanien 09 Jan., 2024 25.4 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Italienisch Italien 12 Dez., 2023 16.5 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Englisch Mehrfach 19 Apr., 2024 15.9 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Ukrainisch Ukraine 20 Juni, 2023 14.6 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Französisch Frankreich 04 Aug., 2022 11.7 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Französisch Mehrfach 03 Juli, 2018 3.4 MB .pdf
Broschüre Smart Store Brochure Englisch Mehrfach 10 März, 2025 14.2 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280

    Der FC 280 bietet eine präzise und effiziente Motorsteuerung für Maschinenbauer in der Lebensmittel- und Getränkebranche, in Transportsystemen und in der verarbeitenden Industrie.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Regler für Verdichter und Verflüssiger – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regler für Verdichter und Verflüssiger – Danfoss } else { Regler für Verdichter und Verflüssiger – Danfoss }
    Verbundregler

    Danfoss bietet ein Produktprogramm von Verbundreglern für Verdichter und Verflüssiger für den Einsatz bei Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel, bei Einzelanlagen sowie in großen Verbundanlagen.

  • if (isSmallPicture) { Elektrische Ventile CTR für transkritische CO₂-Systeme; } else if (isBigColumns) { Elektrische Ventile CTR für transkritische CO₂-Systeme } else { Elektrische Ventile CTR für transkritische CO₂-Systeme }
    Elektrische Ventile CTR für transkritische CO₂-Systeme

    Das CTR 3-Wege Wärmerückgewinnungsventil wurde entwickelt, um eine vollständige proportionale Regelung der überschüssigen Wärme aus dem Verdichterverbund in den Wärmetauscher von transkritischen Wärmerückgewinnungslösungen zu ermöglichen und so die Verfügbarkeit von Wärme und Warmwasser zu gewährleisten. Das CTR-Ventil verhindert Druckspitzen und eliminiert somit kostspielige Ausfallzeiten der Anlage sowie das Risiko einer unzureichenden Wärmeversorgung für die Temperierung von Geschäften und Brauchwarmwasser, unabhängig von der Anlagengröße.

Verwandte Anwendungen

Videos

News

  • if (isSmallPicture) { Optyma A2L; } else if (isBigColumns) { Optyma A2L } else { Optyma A2L }
    Danfoss erweitert den Kälteleistungsbereich seiner Optyma™-Verflüssigungssätze und bringt A2L-kompatible MLZ- und LLZ-Scrollverdichter auf den Markt
    Donnerstag, 7. April 2022

    Mit der Erweiterung des Kälteleistungsbereichs der Verflüssigungssätze Optyma™ Slim Pack und Optyma™ Plus – und der Einführung der A2L-fähigen MLZ- und LLZ-Scrollverdichter (Generation B) – setzt Danfoss seine Bemühungen fort, Ihre Umstellung auf Kältemittel mit sehr niedrigem Treibhauspotential mit einem kompletten Portfolio an A2L-fähigen Komponenten und Lösungen zu unterstützen.

  • if (isSmallPicture) { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss ; } else if (isBigColumns) { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss } else { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss }
    CO₂ leicht gemacht für kleinere Kälteleistungen: Neue CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss
    Mittwoch, 17. Februar 2021

    Die neue CO₂-MiniPack-Lösung erleichtert es den Betreibern kleiner Geschäfte, die Vorteile von CO₂ zu nutzen, indem fünf 100%ig kompatible Produkte in einer Gesamtlösung kombiniert werden.

  • if (isSmallPicture) { CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light; } else if (isBigColumns) { CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light } else { CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light }
    CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light
    Donnerstag, 10. September 2020

    Das CCMT Light ist der aktuelle Neuzugang zu unserem wachsenden CO2-Portfolio. Es handelt sich um ein robustes, präzises und bedienerfreundliches Ventil, bei dem die unkomplizierte Ventilinstallation und Wartung im Mittelpunkt stehen. Es zeichnet sich durch eine hohe Toleranz gegenüber Verschmutzungen und Rückständen aus, wodurch servicebedingte Vorfälle vermindert werden und die langfristige Systemzuverlässigkeit verbessert wird.

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Komplex für 100 % Antworten

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.