ICV Flexline™ – Regelventil

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Tools und Apps
  • Verwandte Produkte

Eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung

ICV Flexline™ von Danfoss garantiert Ihnen eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung – sowohl heute als auch in der Zukunft. Die Produktfamilie besteht aus einem pilotgesteuerten ICS-Regelventil, einem ICM-Motorventil und einem zweistufigen ICLX-Magnetventil. Alle Ventilvarianten basieren auf einem gemeinsamen Ventilgehäuse und bieten dadurch ein Höchstmaß an Flexibilität.

Das modulare Konzept erleichtert den Einbau eines Ventils, das Energieeinsparungen sichert und Ausfallzeiten verringert. Alle Ventile sind auf einen maximal zulässigen Betriebsdruck von 65 bar ausgelegt und bestens für CO₂ und andere zukünftige Hochdruckkältemittel geeignet.

ICV Flexline™ bietet Ihnen eine einzige Plattform für viele verschiedene Regellösungen.

Broschüre – Danfoss ICV Flexline – Regelventile für Industriekälte

Verringerung der Lebenszykluskosten, Erhöhung der Einsparungen und große Freiheit bei der Bauweise

Die Regelventile der Reihe ICV Flexline™ sind nicht nur so konstruiert, dass sie Ihnen Sparen helfen und mehr Freiheit bei der Bauweise geben. Sie stellen auch eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung für Ihre Anforderungen dar – jetzt und in der Zukunft.

Funktionen und Vorteile

Zulassung für 65 bar Druck im Temperaturbereich von -60 bis +120 °C

Zugelassen für Ammoniak, CO₂ und andere nicht brennbare Kältemittel

 Geringer Energieverbrauch

Verbesserte Anlagenleistung und -zuverlässigkeit

Reduziertes Leckagerisiko von bis zu 80 Prozent dank magnetischer Kupplung und dem Verzicht auf dynamische Dichtungen

Geringere Servicekosten

Leichte und kleine Ventile nur mit Schweißverbindungen

Dokumente

Dokumente
Typ (0)
Name 
Sprache (0)
Gültig für (0)
Aktualisiert 
Download 
Dateityp (0)
BroschüreReduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family

Software

Coolselector®2

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

 

Tools und Apps

Tool für Industriekälteanwendungen – Danfoss

Tool für Industriekälteanwendungen

Möchten Sie mehr über Industriekältetechnik mit Ammoniak erfahren? Bei dem Tool für Industriekälteanwendungen handelt es sich um eine interaktive Power-Point-Bildschirmpräsentation, die Ihnen alle Einzelheiten über eine zweistufige Ammoniakanlage nahe bringt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich der Anlage klicken, erhalten Sie detaillierte Querschnittszeichnungen und Informationen zu den notwendigen Ventilen. Hier finden Sie auch nützliche Links zu technischer Literatur, Produktanimationen und -videos.