Sichere und sanfte Heißgaszuführung
Die Heißgasabtauung ist eine allgemein verbreitete und effiziente Methode in der industriellen Kältetechnik. Fundierte Konstruktionsverfahren und spezifische Konstruktionsmerkmale sollten immer sorgfältig geprüft werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, die schon durch eine leichte Änderung der Betriebsbedingungen verursacht werden können.
Bei unsachgemäßer Regelung kann die Einspritzung von Heißgas in die Verdampfer zu hydraulischen Stößen im Kühlsystem führen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Daher ist es wichtig, die Heißgaszuführung kontrolliert und sachte durchzuführen, um maximale Betriebs- und Systemsicherheit zu gewährleisten.
Funktionen und Vorteile
Verbesserte Sicherheit
Entspricht den neuesten IIAR-Sicherheitsempfehlungen für Softöffnung erfordernde Gasanwendungen
Einfach anzupassen und zu installieren, da vollständig kompatibel mit der Danfoss ICV-Plattform
Einfaches Systemdesign mit dem Anwendungstool Coolselector®2
Platzsparend dank kompakter Bauweise
Wie das ICSH-Ventil arbeitet
Sehen Sie sich unsere Animation zum Funktionsprinzip des Ventils an.
ICSH für sichere Gaszuführung
Das Danfoss ICSH-Ventil, das speziell für die Heißgasleitung entwickelt wurde, sorgt für eine kontrollierte, zweistufige Zuführung von Heißgas in die Verdampfer. Die abhängige Konfiguration der 2-stufigen Öffnung, d. h. dass Schritt 2 erst nach Schritt 1 erfolgen kann, vermeidet negative Druckeinwirkungen auf Ihr Kühlsystem.
Basierend auf der Danfoss ICV-Plattform und der eingebauten Designflexibilität ist das zweistufige Magnetventil ICSH rückwärtskompatibel zu den Großventilen ICS und ICF von Danfoss.

Verbesserte Sicherheit für die Heißgaseinspritzung
Das zweistufige Magnetventil ICSH erlaubt eine gestufte und sichere Öffnung des Heißgasflusses zum Verdampfer und verfügt über eine besondere Sicherheitsvorrichtung gegen hydraulische Stöße im System.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polnisch | Polen | 20 Dez., 2022 | 19.9 MB | |
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Englisch | Mehrfach | 10 Okt., 2022 | 8.4 MB | |
Installationsanleitung | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 | Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Russisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 27 Feb., 2025 | 1.4 MB | |
Werbematerial | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | Englisch | Mehrfach | 05 Apr., 2018 | 1.4 MB | |
Installationsanleitung | ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2018 | 384.0 KB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugiesisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Französisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Datenblatt | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Englisch | Mehrfach | 02 Jan., 2023 | 2.6 MB | |
Datenblatt | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 3.3 MB | |
Datenblatt | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 4.2 MB | |
Datenblatt | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Russisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 3.6 MB | |
Datenblatt | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Französisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 4.0 MB | |
Datenblatt | Pilotgesteuertes Hauptventil, Typen ICSH 25–80 | Deutsch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 4.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polnisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.5 MB |
Software

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Tools und Apps

Tool für Industriekälte
Das Tool für Industriekälteanwendungen wurde aktualisiert und enthält jetzt auch die erst kürzlich eingeführten Produkte. Wenn Sie bereits das interaktive Tool verwenden, steht Ihnen jetzt eine aktualisierte Version zum Download zur Verfügung.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ mit FlanschenDas ICV mit Flanschen ist in fünf Größen erhältlich: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM und ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ – servogesteuerte VentileDie pilotgesteuerten Hauptventile der ICV Flexline™-Plattform von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ – zweistufiges MagnetventilDie neuen ICLX-Ventile sind Teil der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss. Bei den ICLX-Ventilen von Danfoss handelt es sich um zweistufige servogesteuerte Hauptventile mit Pilotmagnetventilen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ – MotorventileDie Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.