Einfache Auswahl und hohe Flexibilität
Da sich die Markttrends in Richtung höherer Drücke bewegen, führt Danfoss eine neue Baureihe von Pilotventilen ein. Die neuen Pilotventile decken alle Regelungen, Typen und Bereiche, die in Ammoniak- und CO₂-Anwendungen benötigt werden, ab. Volle Abwärtskompatibilität ermöglicht einen reibungslosen Übergang. Die neue Pilotventillinie für ICS-Ventile reduziert die Variantenvielfalt von acht auf nur vier Varianten und vereinfacht damit die Bestellung, Bestandsführung und Lagerung.
Die hochwertigen Pilotventile basieren auf dem patentierten Danfoss Membransystem, und um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sind die Modelle CVC, CVP und CVPP oberflächenbehandelt sowie das CVE aus Edelstahl.

Neue Pilotventile: Einfache Auswahl und hohe Flexibilität
Das neue Pilotventilprogramm von Danfoss für ICS-Regelventile basiert auf unserem patentierten und standardisierten Membransystem. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Ventile die bewährte Danfoss-Qualität aufweisen und die geltenden Betriebssicherheitsstandards erfüllen.
Funktionen und Vorteile
Eine Plattform für jede Spezifikation
Einfache Bestellung
Leichtes Bestandsmanagement
Rückwärtskompatibilität
Geringere Lagerfläche erforderlich (Geschäft und Lager)

Pilotgesteuertes Hauptventil ICS
ICS ist ein kompaktes, pilotgesteuertes Hauptventil. Das ICS-Ventil besteht aus drei Hauptkomponenten: Ventilkörper, Funktionsmodul und Ventildeckel. Die Funktionen des ICS-Ventils werden durch die angeschlossenen Pilotventile definiert.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | IR Pilot valves | Englisch | Mehrfach | 12 Sept., 2016 | 698.2 KB |
Software

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Tools und Apps

Tool für Industriekälteanwendungen
Möchten Sie mehr über Industriekältetechnik mit Ammoniak erfahren? Bei dem Tool für Industriekälteanwendungen handelt es sich um eine interaktive Power-Point-Bildschirmpräsentation, die Ihnen alle Einzelheiten über eine zweistufige Ammoniakanlage nahe bringt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich der Anlage klicken, erhalten Sie detaillierte Querschnittszeichnungen und Informationen zu den notwendigen Ventilen. Hier finden Sie auch nützliche Links zu technischer Literatur, Produktanimationen und -videos.