ICS Flexline™ – servogesteuerte Ventile

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Tools und Apps
  • Verwandte Produkte

Bereit für die Kältemittel der Zukunft

Die pilotgesteuerten Hauptventile der ICV Flexline™-Plattform von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.

Die ICS-Ventile sind bereit für die Kältemittel der Zukunft – konstruiert und getestet, um einem maximalen Betriebsüberdruck von bis zu 65 bar (943 psi) und einem Medientemperaturbereich von -60 bis +120 °C [-76 bis +248 °F] standzuhalten. Dadurch sind sie für die natürlichen Kältemittel CO₂, Ammoniak und weitere zukünftige Hochdruckkältemittel geeignet.

Die besondere V-Port-Konstruktion im ICS-Regelkegel ermöglicht das Einstellen einer höheren Verdampfungstemperatur, was zu einem verbesserten COP und letztlich zu Energieeinsparungen führt.

Die ICS sind Teil des modularen ICV Flexline™-Konzepts und bieten Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität bei der Entwicklung eines Ventils, das genau auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen ist. Das gemeinsame Ventilgehäuse für die Ventile ICS, ICM und ICLX ist in verschiedenen Anschlussgrößen erhältlich. Die verschiedenen Funktionsmodule der ICV-Reihe bieten Ihnen eine große Auswahl an Leistungen und Funktionen, die in jedes Ventilgehäuse integriert werden können. Die Ventile verfügen über direkte Schweißverbindungen, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen Flansch-Ventilen höhere Drücke und eine dichtere Konstruktion erreicht werden können.

Funktionen und Vorteile

Schnelle und einfache Handhabung, Installation und Wartung

Flexibler Aufbau

Direkte Schweißverbindungen machen Rohrflansche überflüssig

Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

Geeignet für natürliche Hochdruckkältemittel wie z. B. CO₂

Eine bessere Druckregelung sorgt für Energieeinsparungen

Broschüre – Danfoss ICS Flexline™ – servogesteuerte Ventile für die Industriekälte

Verringerung der Lebenszykluskosten, Erhöhung der Einsparungen und große Freiheit bei der Bauweise

Die servogesteuerten Ventile der Reihe ICS Flexline™ sind nicht nur so konstruiert, dass sie Ihnen Sparen helfen und mehr Freiheit bei der Bauweise geben. Sie stellen auch eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung für Ihre Anforderungen dar – jetzt und in der Zukunft.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) Polnisch Mehrfach 27 Nov., 2014 655.9 KB .pdf
Datenblatt Pilot-operated servo valve, type ICS Englisch Mehrfach 06 Sept., 2023 8.3 MB .pdf
Datenblatt Pilot-operated servo valve, type ICS Russisch Mehrfach 10 Feb., 2023 8.4 MB .pdf
Datenblatt Pilotgesteuertes Hauptventil, Typ ICS Deutsch Mehrfach 10 Feb., 2023 11.7 MB .pdf
Broschüre Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) Niederländisch, Flämisch Mehrfach 23 März, 2015 4.2 MB .pdf
Broschüre Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Italienisch Mehrfach 23 März, 2015 4.2 MB .pdf
Broschüre Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Englisch Mehrfach 20 Feb., 2024 15.6 MB .pdf
Broschüre Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Französisch Mehrfach 23 März, 2015 4.2 MB .pdf
Broschüre Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Spanisch, Kastilisch Mehrfach 23 März, 2015 4.2 MB .pdf
Broschüre Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Russisch Mehrfach 04 Apr., 2016 4.3 MB .pdf
Broschüre Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) Portugiesisch Mehrfach 23 März, 2015 4.2 MB .pdf
Broschüre Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) Dänisch Mehrfach 23 März, 2015 4.2 MB .pdf
Broschüre Reduzieren Sie Ihre Kosten Maximale Flexibilität und Kosteneinsparung - ICV Haupt- und Motorventile als Bestandteil der Flexline Baureihe Deutsch Mehrfach 23 März, 2015 4.3 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

 

Tools und Apps

Tool für Industriekälteanwendungen – Danfoss

Tool für Industriekälteanwendungen

Möchten Sie mehr über Industriekältetechnik mit Ammoniak erfahren? Bei dem Tool für Industriekälteanwendungen handelt es sich um eine interaktive Power-Point-Bildschirmpräsentation, die Ihnen alle Einzelheiten über eine zweistufige Ammoniakanlage nahe bringt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich der Anlage klicken, erhalten Sie detaillierte Querschnittszeichnungen und Informationen zu den notwendigen Ventilen. Hier finden Sie auch nützliche Links zu technischer Literatur, Produktanimationen und -videos.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss } else { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss }
    Pilotventile für ICS Flexline™

    Das umfangreiche Angebot an Pilotventilen von Danfoss umfasst: Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVP Differenzdruck-Pilotventil, Typ CVPP Druckgeregeltes Pilotventil mit Referenzdruckanschluss, Typ CVC Elektronisch gesteuertes Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVE Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NC) Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NO) Ventilgehäuse, Typ CVH für Pilotventile, zum Einbau in externe Pilotleitungen.

  • if (isSmallPicture) { ICV Flexline™ – Regelventil; } else if (isBigColumns) { ICV Flexline™ – Regelventil } else { ICV Flexline™ – Regelventil }
    ICV Flexline™ – Regelventil

    ICV Flexline™ von Danfoss bietet Ihnen eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung – sowohl heute als auch in der Zukunft. Die Produktfamilie besteht aus einem pilotgesteuerten ICS-Regelventil, einem ICM-Motorventil und einem zweistufigen ICLX-Magnetventil.

  • if (isSmallPicture) { Zweistufiges Magnetventil ICSH Flexline™ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zweistufiges Magnetventil ICSH Flexline™ – Danfoss } else { Zweistufiges Magnetventil ICSH Flexline™ – Danfoss }
    Zweistufiges Magnetventil ICSH Flexline™

    Die Heißgasabtauung ist eine allgemein verbreitete und effiziente Methode in der industriellen Kältetechnik. Fundierte Konstruktionsverfahren und spezifische Konstruktionsmerkmale sollten immer sorgfältig geprüft werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, die schon durch eine leichte Änderung der Betriebsbedingungen verursacht werden können.

  • if (isSmallPicture) { ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil – Danfoss } else { ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil – Danfoss }
    ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil

    Die neuen ICLX-Ventile sind Teil der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss. Bei den ICLX-Ventilen von Danfoss handelt es sich um zweistufige servogesteuerte Hauptventile mit Pilotmagnetventilen.

  • if (isSmallPicture) { ICM Flexline™ Motorventile – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICM Flexline™ Motorventile – Danfoss } else { ICM Flexline™ Motorventile – Danfoss }
    ICM Flexline™ – Motorventile

    Die Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.