ICMTS 50 & ICMTS 80 – Motorbetriebene Ventile für transkritische CO2-Anlagen
Die ICMTS-Plattform wird nun deutlich erweitert, um der steigenden Nachfrage nach Komponenten in industrieller Ausführung für transkritische CO2-Anlagen gerecht zu werden.
Vorteile
Vereinfachte Konstruktion und Installation
Betriebszuverlässigkeit
Patentierte, ausgewogene Konstruktion, die eine reibungslose Regulierung von niedrigen Öffnungsgraden und hohen Differenzdrücken bietet

ICMTS 50 & ICMTS 80
Für den Einsatz in transkritischen CO2-Systemen. Mehr erfahren
Merkmale:
- Ausbalancierter Kolben
- Magnetkupplung - echte hermetische Abdichtung
- Als Eck- oder Durchgangsausführung
- DIN- oder ANSI-Schweiß- und Lötanschlüsse (Hartlötung)
- Arbeitet mit Standard ICAD 600 TS
Spezifikationen:
- Temperaturbereich:
- Medien: -40/+50 °C (-40/+122 °F)
- Umgebung: -30/+50 °C (-22/+122 °F)
- (PED) : -60/+150 °C (-76/+302 °F)
- Maximaler Betriebsdruck: 140 bar g (2030 psig)
- Max. Öffnungsdruckdifferenz: 90 bar (1305 psig)
- Größen: DN 50(2") und 80(3")