Red Dot Award für Produkt Design 2024
ICAD B wurde mit dem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet. Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie das Team hinter ICAD B diese Auszeichnung erreicht hat und was dies für die Zukunft bedeutet.
Bringen Sie die motorisierte Ventilregelung auf das nächste Level mit dem ICAD B
Der ICAD B wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und bringt die motorisierte Ventilregelung auf das nächste Level – er bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Integration in Steuerungssysteme. Beim ICAD B geht es um die logische Weiterentwicklung und die Reduzierung der Komplexität.

Unerreichte Zuverlässigkeit
Der ICAD B ist für zuverlässige Leistung in einem großen Bereich von Anwendungen ausgelegt. Der Befestigungsmechanismus ist mit einer vollhermetischen Kupplung zwischen ICAD und ICM ausgestattet, die verhindert, dass Feuchtigkeit durch die Dichtung eindringt. Die Kupplung benötigt kein Fett oder zusätzliche Hilfsstoffe, sodass keine Wartung oder Reinigung erforderlich ist. Das neue Design wurde sowohl im Labor als auch in der Praxis ausführlich getestet sowie validiert und lieferte durchgehend problemlose, positive Ergebnisse.
Effiziente Montage und Einrichtung
Der ICAD B verfügt über mehrere intelligente Software-Merkmale, die die Installation und Konfiguration vereinfachen.
- Verwenden Sie den Smartphone-App- Einrichtungsassistenten zur schnellen Installation und Konfiguration des ICAD B
- Einfache Montage mit nur zwei Schrauben
- Fehlersuche und -behebung von Systemproblemen via Smartphone-App Drahtlosverbindung
Digitale Konnektivität optimal nutzen
Der ICAD B bietet drei Zugriffsmethoden: direkt am Ventil über das Display-Tableau, drahtlos über die Smartphone-App oder mittels einer Remote-Schnittstelle per Datenübertragung. Sie können zwischen zwei Optionen der Datenübertragung wählen: Modbus RTU über RS485 und Modbus TCP IP über Ethernet. Sie können jeden ICAD B vollständig in das Steuerungssystem integrieren, um die Einrichtung, die Einstellung von Parametern sowie die Fernüberwachung und -steuerung des Systems vorzunehmen.

Sehen Sie die Motorventil-Regelung in einem neuen Licht
Der ICAD B ist für die einfache Einrichtung, den störungsfreien Betrieb und die Echtzeit-Überwachung konzipiert. Er vereinfacht Arbeitsabläufe und bereitet Sie auf eine kühlere Zukunft vor. Erfahren Sie mehr.
Zusätzliche Ausstattung & Vorteile
Passwortgeschütztes Display-Tableau mit intuitiver Navigation
Alle Menüs und Parameter sind über die Smartphone-App und mittels Datenkommunikation zugänglich
Die Statusleuchte zeigt den Systemstatus an
Zwei-Schrauben-Befestigung und 360°° Kupplungspositionierung erleichtern die Montage
Verbesserungen der Betriebslogik (Drehmomentüberwachung, Mikro-Schritte) verbessern die Leistung und verhindern Fehler
100%ige Abwärtskompatibilität mit allen ICM/ICMTS-Ventilen

CoolConfig
Das CoolConfig-Tool ermöglicht es dem Projektingenieur, die Einstellungen für das ICAD B offline festzulegen und die entsprechende Datei an den Inbetriebnahmemonteur weiterzuleiten, sodass der oder die ICAD B zeitgerecht installiert werden können.
CoolConfig mobil herunterladen:
Videos

ICAD B How-To Videos
Entdecken Sie die Produktfunktionen, Installation und Einrichtung der ICAD B Motorventilregelung mit fachkundiger Anleitung von Tom Jensen, Senior Product Training Manager. Diese Videoserie umfasst alles von der Konfiguration bis zur Fehlerbehebung.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installationsanleitung | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Polnisch | Mehrfach | 15 Nov., 2023 | 6.6 MB | |
| Installationsanleitung | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Französisch | Mehrfach | 15 Nov., 2023 | 6.6 MB | |
| Installationsanleitung | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Chinesisch | Mehrfach | 15 Nov., 2023 | 3.8 MB | |
| Installationsanleitung | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Portugiesisch | Mehrfach | 15 Nov., 2023 | 6.6 MB | |
| Installationsanleitung | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Englisch | Mehrfach | 03 Dez., 2025 | 21.2 MB | |
| Installationsanleitung | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 15 Nov., 2023 | 6.6 MB | |
| Installationsanleitung | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Italienisch | Mehrfach | 15 Nov., 2023 | 6.6 MB | |
| Datenblatt | Motor actuator for ICM/ICM-TS motorized valves and CVE pilot valve | Englisch | Mehrfach | 20 Nov., 2025 | 5.9 MB | |
| Installationsanleitung | Stellantrieb, Typ ICAD 600B/600B-TS/1200B | Deutsch | Mehrfach | 15 Nov., 2023 | 6.6 MB |