Optimiert für die Verwendung in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen
Die Rückschlagventile NRV und NRVH von Danfoss sind für die Verwendung in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Klimaanlagen optimiert, um die richtige Durchflussrichtung zu garantieren. Das NRVH-Ventil ist besonders für Verdichterverbund-Systeme konzipiert.
Funktionen und Vorteile
Die Ventile können für fluorierte Kältemittel und für CO2 verwendet werden.
In Durchgangs- und Eckausführung erhältlich.
Können mit Bördel- oder Lötanschlüssen geliefert werden.
Erhältlich mit übergroßen Anschlüssen für eine einfache Installation.
NRVH hat einen Δp = 0,3 bar.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Check valve Type NRV and NRVH | Englisch | Mehrfach | 18 März, 2021 | 4.5 MB | |
Datenblatt | Check valve, type NRV and NRVH | Ukrainisch | Ukraine | 11 Juli, 2023 | 6.1 MB | |
Datenblatt | Check valve, type NRV and NRVH | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 09 Jan., 2024 | 4.7 MB | |
Datenblatt | NRV check valve CO2 | Englisch | Mehrfach | 12 Jan., 2020 | 574.8 KB | |
Datenblatt | Обратный клапан, Клапаны типа NRV и NRVH, версия 2 | Russisch | Mehrfach | 25 Mai, 2020 | 2.9 MB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.