Hohe Lebensdauer
Die Patronendruckschalter ACB und CCB von Danfoss sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Klimaanlagen. Mit den Schaltern können Sie einen robusten und zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer erwarten.
Durch seine geringe Größe, sein geringes Gewicht und seine hohe Schutzart kann er direkt an die Klimaanlage montiert werden, bei der eine Druckregelung erforderlich ist. Die kompakte und einfache Bauweise spart Platz und reduziert die Installationskosten.
Die Schalter sind mit verschiedenen Druckeinstellungen und Druckanschlüssen für Ihre speziellen Anforderungen erhältlich.
Funktionen und Vorteile
Druckbereich von -0,5 bis 45 bar (-7,25 bis 653 psi)
Für extremen Hochdruck ist der Typ CCB erhältlich.
Kompakte, leichte Bauweise
Alle Anschlussarten verfügbar
Hohe Lebensdauer
Wasserdichte IP 66 Ausführung mit Drähten
UL-Zulassung auf Anfrage
![Danfoss Learning – Danfoss](/media/1294/danfoss-learning.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
eLesson für Druckschalter und Thermostate
Erfahren Sie mehr über die Zweipunktregelung: Druckschalter und Thermostate in dieser eLesson.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter KP/KPU, StandardanwendungenKP Druckschalter sind optimiert für kompakte und anspruchsvolle Gewerbekälteanwendungen und bieten hervorragenden Schutz gegen niedrigen Saugdruck oder hohen Heißgasdruck.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP DifferenzdruckschalterKP Druckschalter sind für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen ausgelegt und schützen diese vor zu niedrigem Saugdruck oder zu hohem Heißgasdruck. Die Schalter werden auch zum Starten und Stoppen von Verdichtern und Lüftern in luftgekühlten Verflüssigern eingesetzt. KP Druckschalter sind in den Schutzarten IP 30 und IP 44 erhältlich.
Lernen
Erfahren Sie mehr über Druckschalter und Thermostate
Fälschungen vermeiden
![Identifizierung und Bekämpfung von Fälschungen von Danfoss Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.