Macht Schwimmerventile überflüssig: Der elektronische Niveauschalter LLS 4000 für Industriekältetechnik
Der LLS 4000 von Danfoss ist ein kompakter, kostengünstiger und zuverlässiger Schalter zur Messung von Flüssigkeitsständen.
Unkomplizierte Ein-Punkt-Installation, intelligente Inbetriebnahme mittels Bluetooth und hochmoderne Verlässlichkeit dank klassifizierter Sicherheitsintegritätsstufe: Mit dem LLS 4000 ist die elektronische Flüssigkeitsmessung so intelligent und zuverlässig wie niemals zuvor.
Der LLS 4000 von Danfoss revolutioniert die Welt der elektronischen Niveauschalter. Dank seiner überlegenen Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit bietet der elektronische Niveauschalter LLS 4000 im Vergleich zu mechanischen Alternativen eine hervorragende Leistung zum günstigen Preis.
Der LLS 4000 wurde mit besonderem Augenmerk auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt, ist mit nur einem Anschlusspunkt einfach zu installieren und kann ohne Entleerung der Teilsysteme ausgetauscht werden. Der LLS 4000 erkennt Ammoniak und H(C)GC und ist damit eine vielseitige Option. Darüber hinaus ermöglicht die Bluetooth-Konnektivität eine schnelle und einfache Inbetriebnahme mit jedem Smart-Gerät.
Der LLS 4000 wurde für absolute Zuverlässigkeit entwickelt und erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen: Die Sicherheitsintegritätsstufe 2. Die Sicherheitsintegritätsstufe 2 – abgekürzt als SIL2 – ist ein für Produkte in Anwendungen mit hohen Sicherheitsstandards erforderliches Maß für Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Sicherheitsklassifizierung ist ein Beleg für die überragende Zuverlässigkeit des elektronischen Niveauschalters LLS 4000.
Machen Sie Sicherheit zu einem Wettbewerbsparameter.
Um Ihren Kunden eine starke, zuverlässige Marke mit gutem Ruf zu bieten, ist es von entscheidender Bedeutung, die bestmögliche Einhaltung branchenweiter Sicherheitsnormen zu gewährleisten. Durch das Auswählen von Produkten mit geprüfter Sicherheitsintegritätsstufe stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden jene zuverlässigen, zertifizierten Komponenten erhalten, die sie benötigen, um ihre funktionalen Sicherheitsziele und uneingeschränkte Leistung zu erreichen.
Funktionen und Vorteile
Eine kompakte Lösung!
- Ammoniak und H( C )FC
- Mit nur einem Anschlusspunkt problemlos zu installieren
Einfache Inbetriebnahme
- Bluetooth- und Smartphone-Kompatibilität
- Medien, NO/NC
Unkomplizierter Austausch
- Behälter muss nicht entleert werden
- Der LLS 4000 besteht aus 2 mechanisch trennbaren Einzelteilen: Dem Prozessanschluss und dem Elektronikteil, so dass im Servicefall nicht in den KM Kreislauf eingegriffen werden muss.

Elektronischer Niveauschalter
Der LLS 4000 von Danfoss revolutioniert die Welt der elektronischen Niveauschalter. Dank seiner überlegenen Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit bietet der elektronische Niveauschalter LLS 4000 im Vergleich zu mechanischen Alternativen ein Höchstmaß an Leistung zum günstigen Preis.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Liquid Level Switch - LLS 4000 | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Mehrfach | 10 März, 2021 | 688.3 KB | |
Brochure | Liquid Level Switch - LLS 4000 | German | Mehrfach | 09 Sept., 2020 | 3.8 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Ukrainian | Ukraine | 27 Juli, 2020 | 4.2 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Ukrainian | Ukraine | 20 Aug., 2021 | 3.1 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | French | Mehrfach | 23 Feb., 2023 | 5.4 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Spanish, Castilian | Mehrfach | 23 Feb., 2023 | 5.5 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Chinese (CN) | Mehrfach | 23 Feb., 2023 | 5.6 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000_LLS 4000U Installation guide_Electronic part replacement | English | Mehrfach | 29 Juli, 2024 | 2.6 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000_LLS 4000U Installation guide_Electronic part replacement | Ukrainian | Ukraine | 27 Juli, 2020 | 1.7 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000_LLS 4000U Installation guide_Electronic part replacement | Polish | Mehrfach | 31 März, 2021 | 1.8 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | Italian | Mehrfach | 27 Feb., 2023 | 5.5 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | English | Mehrfach | 31 Juli, 2024 | 5.6 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | Russian | Mehrfach | 27 Feb., 2023 | 6.0 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | Polish | Mehrfach | 27 Feb., 2023 | 5.5 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | Polish | Mehrfach | 31 März, 2021 | 3.1 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | English | Mehrfach | 28 Nov., 2024 | 3.6 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | Portuguese | Mehrfach | 14 März, 2023 | 5.5 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | German | Mehrfach | 14 März, 2023 | 5.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Ukrainian | Ukraine | 07 Juni, 2022 | 2.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Polish | Mehrfach | 31 März, 2021 | 1.0 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Portuguese | Mehrfach | 01 Okt., 2020 | 1.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | German | Mehrfach | 01 Okt., 2020 | 1.6 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Italian | Mehrfach | 01 Okt., 2020 | 1.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Spanish, Castilian | Mehrfach | 01 Okt., 2020 | 1.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Руководство по безопасности | Russian | Mehrfach | 01 Okt., 2020 | 1.6 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U 安全指南 | Chinese (CN) | Mehrfach | 01 Okt., 2020 | 2.1 MB | |
Safety guide | Safety Guide LLS 4000/4000U | English | Mehrfach | 31 Juli, 2024 | 2.0 MB |
Software

Anschluss und Regelung Ihres LLS 4000
Mit der LLS-4000-App können Sie jeden LLS-4000-Niveauschalter von Danfoss anschließen und regeln. Inbetriebnahme, Einrichtung und Überwachung lassen sich mit wenigen Eingaben auf Ihrem Smartphone schnell und komfortabel durchführen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NiveausondenDie Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.