Temperaturfühler MBT 3250
Heavy Duty-Temperatursensortechnologie für Industriekälteanwendungen. Die robusten Gehäuse widerstehen unsachgemäßem Gebrauch, und die austauschbaren Elementbaugruppen lassen sich ohne Trennung vom System warten.
- Industriekälte
- Marine-Kälteanwendungen
Funktionen und Vorteile
Temperaturbereich -50 bis +200 °C
Pt100- oder Pt1000-Elemente erhältlich
Austauschbare Fühlereinsätze
Gehäuse IP65
Fühlerspitze aus Edelstahl 316 Ti
Farbcodierte Kabel für eine einfache Installation
Geeignet für HACCP-Anwendungen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Deutsch | Mehrfach | 07 Dez., 2016 | 473.6 KB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Deutsch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.5 MB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polnisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.5 MB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Englisch | Mehrfach | 07 Dez., 2016 | 444.2 KB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Tschechisch | Mehrfach | 07 Dez., 2016 | 460.0 KB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polnisch | Mehrfach | 07 Dez., 2016 | 438.7 KB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 07 Dez., 2016 | 440.5 KB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 1.6 MB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 07 Dez., 2016 | 438.1 KB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 07 Dez., 2016 | 486.3 KB | |
Datenblatt | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.5 MB | |
Datenblatt | Temperature sensors, type MBT 3250 | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 1.4 MB | |
Datenblatt | Temperature sensors, type MBT 3250 | Französisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.5 MB | |
Datenblatt | Temperature sensors, type MBT 3250 | Russisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.9 MB | |
Datenblatt | Temperature sensors, type MBT 3250 | Italienisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.5 MB |
Verwandte Anwendungen
Der MBT 3250 Fühler eignet sich für folgende Anwendungen:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für BrauereienIn Brauereien ist von der Maische bis zum abgefüllten Getränk eine genaue Regelung unentbehrlich. Danfoss bietet Produkte für alle Anforderungen in Brauereien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für die FleischverarbeitungDanfoss verfügt über alle notwendigen Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um der internationalen fleischverarbeitenden Industrie als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für die MilchwirtschaftWir bei Danfoss verfügen über alle notwendigen Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um der internationalen Milchwirtschaft als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KaltwassersätzeDer Energieverbrauch ist ein entscheidender Faktor für Gebäudeeigentümer, wenn es um Kaltwassersätze geht. Abhängig von der Gebäudegröße, dem Gebäudetyp, der Nutzung und dem Umgebungsklima benötigen Sie diverse Mehrwerte für Ihre Kaltwassersatzkonzepte, um Ihren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten und sich von anderen Marktteilnehmern abzuheben.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlräumeDanfoss-Lösungen für Kühlräume helfen dabei, dass die Lebensmittel frisch und sicher verzehrt werden können. Damit tragen sie erheblich zur Vermeidung von Warenverderb und Lebensmittelverschwendung bei.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MilchkühltanksWir bei Danfoss verfügen über alle notwendigen Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner für die internationale Milchkühltankindustrie aufzutreten.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC weist den Weg zum klimaneutralen SupermarktNie war es für Supermärkte so entscheidend, ihre Energieeffizienz zu verbessern sowie Lebensmittelverluste und CO2-Emissionen zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit einem dänischen Supermarkt hat Danfoss die neuesten Technologien und Lösungen eingesetzt, um einen der energieeffizientesten Supermärkte aufzubauen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GewerbekälteUnser umfangreiches Produktprogramm im Bereich Gewerbekälte ermöglicht uns, Ihnen Lösungen für alles – von Transportkühlung bis hin zu Sonderkühlungen – zu liefern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IndustriekälteIndustriekälteanlagen, die entwickelt wurden, um perfekte Bedingungen für Lebensmittel in sicheren, temperaturgeregelten Umgebungen zu gewährleisten und gleichzeitig eine verbesserte Lebensmittelsicherheit und weniger Abfall zu ermöglichen.