Optimales Leistungsangebot für alle gängigen Anforderungen
Die neue Serie kassettengeschweißter Plattenwärmeübertrager ist für Anwendungen in der Industriekälte optimiert und umfasst umfangreiche Verbesserungen. Die kassettengeschweißten Plattenwärmeübertrager von Danfoss sind auf Ammoniakanlagen ausgelegt und können für die folgenden Anwendungen eingesetzt werden: Verflüssiger, Verdampfer im Schwerkraft-oder Umpumpbetrieb, Unterkühler, Enthitzer und Ölkühler. Das Produktprogramm umfasst derzeit die Modellreihen SW19-SW59 und wird künftig noch erweitert. Die Plattenwärmeübertrager sind für Temperaturen von -40°C bis 120°C (-40°F up to 248°F) und Druckbereiche von bis zu 25 bar (300 psi) geeignet.
Funktionen und Vorteile
Hervorragende Wärmeübertragung
Zuverlässige Bauweise - Betriebssicherheit
Produktkonfiguration
Anwendungswissen
Breit gefächertes Produktprogramm
Neues Plattendesign - für eine optimierte Wärmeübertragung
Die SW19-59 Serie bietet eine verbesserte Wärmeleistung aufgrund einer optimierten Plattengeometrie zur Unterstützung einer starken Turbulenzströmung, was ein kompaktes Design und eine geringere Füllmenge ermöglicht.
Neues Dichtungssystem verbessert die Stabilität des Plattenverbunds
Das neue Dichtungssystem gewährleistet aufgrund des neuen Designs der Dichtung und der Dichtungsnut eine hohe Stabilität der Dichtung und unterstützt eine optimale Ausrichtung der Platte und ermöglicht eine einfache und schnelle Wartung. Das neue Design verbessert die Dichtwirkung und verhindert ein Rausdrücken der Dichtung. Außerdem wird das Risiko einer Verunreinigung aufgrund der doppelten Dichtungsbarriere minimiert, durch die potenzielle Leckagen außerhalb des Plattenverbunds abgeleitet werden. Das Dichtungssystem ist selbstverständlich klebefrei und ermöglicht so eine einfache Wartung.
Solide Rahmenbauweise für einfache Wartungs- und Servicearbeiten
Die neue Serie ist Wartungs- und Servicefreundlich. Einfacher Zugang zum Plattenverbund. Mittels einer Kunststoffrolle können die einzelnen Platten einfach entlang der Tragestange geschoben werden. Der Zusammenbau des Plattenwärmeübertragers ist dank fixierter Schraubenköpfe und Befestigungsbuchsen, die eine Rotieren von Schraubenkopf und Mutter beim Öffnen und Schließen der Einheit verhindern, schnell und einfach.
Hohe Produktqualität – umfassend getestet
Das Design des kassettengeschweißten Plattenwärmeübertragers von Danfoss wurde in thermischen und mechanischen Tests geprüft. Jede Plattenkassette und jeder vollständig zusammengebaute Plattenwärmeübertrager werden außerdem einer Dichtheitsprüfung mit Helium unterzogen, bevor sie das Danfoss Werk verlassen.
Verfügbarkeit
Unsere neue Serie kassettengeschweißter Plattenwärmeübertrager ist jetzt in Europa, dem mittleren Osten und Afrika verfügbar. Im Laufe des Jahres 2019 wird die Serie weltweit erhältlich sein.
![](/media/9005/semi-weld-plate-heat-exchangers.png?width=440&height=1920&rnd=131959081069170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Video ansehen (Englisch)
Die neue Serie kassettengeschweißter Plattenwärmeübertrager ist für Anwendungen in der Industriekälte optimiert und umfasst umfangreiche Verbesserungen.
![](/media/8915/semi-welded-plate-heat-exchanger-for-industrial-refrigeration-brochure.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Broschüre herunterladen
Die neue Serie kassettengeschweißter Plattenwärmeübertrager ist für die Anwendung in der Industriekälte optimiert und umfasst umfangreiche Verbesserungen am Plattendesign und auch am Dichtungssystem.