Leicht und unempfindlich gegenüber galvanischer Korrosion
Der Microchannel- Wärmeübertrager (MCHE) ist ideal für den Einsatz in Hausklimaanlagen und für die Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich sowie bei Kälteanwendungen, die im Zeichen von Energieeffizienz und Verringerung der Kältemittelfüllung stehen, geeignet.
Mit dem MCHE erhalten Sie eine genial einfache, vollwertige Aluminiumkonstruktion, die nicht nur leicht, sondern auch gegenüber galvanischer Korrosion beständig ist. Die Aluminiumbauweise macht diese Wärmeübertrager aufgrund ihrer hohen Festigkeit, ihres hermetischen Designs und ihrer recycelbaren Materialien zu einer der nachhaltigsten Lösungen auf dem Markt.
Der MCHE ist hocheffizient, da das Kältemittel durch Microchannels fließt. Das Konstruktionsprinzip führt im Vergleich zu anderen Wärmeübertragern zu einer um 30 Prozent verringerten Kältemittelfüllmenge.
Funktionen und Vorteile
Kompakte Bauweise, geringeres Gewicht, nachhaltige Werkstoffe
Kältemittelfüllmenge um 30 % reduziert*
Effizienz um 10 % erhöht*
Hohe Korrosionsbeständigkeit
*Unter den gleichen Bedingungen wie bei Aluminiumlamellen-Kupferrohr-Wärmeübertrager
![Anwendungsentwicklungszentren - Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Anwendungsentwicklungszentren
Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundiger Unterstützung und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
Wir sind die Technik von Morgen. Zusammen. Heute.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! | Englisch | Mehrfach | 08 Okt., 2014 | 4.8 MB | |
Broschüre | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! - CN | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 30 Dez., 2014 | 4.6 MB |