Neues Absperrventil SVA-140B und Schmutzfänger FIA-140B für transkritische CO2-Systeme
SVL Flexline™ wird jetzt auf 140 bar MWP erweitert, um dem wachsenden Bedarf an großen manuellen Ventilen in Industrieausführung für große transkritische R744 CO2-Systeme gerecht zu werden.
Einführung einer neuen Serie manueller Ventile
Die ersten beiden Funktionen der neuen und separaten Baureihe sind das SVA-Absperrventil und das FIA-Schmutzfängergehäuse mit der Typenbezeichnung SVA-140B bzw. FIA-140B, die sich auf 140 bar zulässigen Betriebsüberdruck beziehen. Die Ventile sind mit Eck- und Durchgangs-Anschlüssen in Größen von DN50 bis DN100 erhältlich.
Die Serie ist für günstige Durchflussbedingungen ausgelegt und der FIA-140B kann mit dem bestehenden Sortiment an glatten und gefalteten Filtereinsätzen aus Edelstahl von 150 bis 500 μm ausgestattet werden.
Die Schmutzfängereinsätze sind die gleichen wie bei anderen FIA-Ventilen in der SVL-Reihe.
Die Ventile eignen sich besonders für den Mittel- und Hochdruck-Abschnitt des transkritischen CO2-Systems:
- Vor dem HD-Ventil
- Vor dem Bypassventil
- Vor NK-Verdichtern
- Vor Ventilen zur Heißgasabtauung
Merkmale und Vorteile
Bereich von DN 50 bis 100
Ventilgehäuse in Durchgangs- und Eck-Ausführung
Pfeil für Durchflussrichtung auf dem Ventilgehäuse
Austauschbares Oberteil oder Filtereinsatz
Kältemittelneutraler Dichtring zwischen Ventilgehäuse und Oberteil
Druck PS im Ventilgehäuse eingraviert
Anschweißenden und Schweißanschlüsse
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsanleitung | Shut-off valves, type SVA-140B DN 50-150 | Dänisch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Italienisch | Mehrfach | 24 Nov., 2023 | 641.3 KB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2: Komplex für 100 % Antworten
Coolselector®2 bietet präzise Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 782A – LeistungsreglerAK-PC 782A ist eine komplette Regeleinheit zur Leistungsregelung von Verdichtern und Verflüssigern in transkritischen CO₂-Boosteranlagen mit parallel geschalteten Verdichtern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTSICMTS ist ein Motorventil, das von einem Stellantrieb Typ ICAD 600A-TS angetrieben wird. Es ist zur Regelung des Gasstroms im transkritischen Bereich oder von Flüssigkeit im unterkritischen Bereich vom Gaskühler in transkritische CO₂-Systeme konzipiert. ICMTS kann auch für andere Regelfunktionen in CO₂-Systemen eingesetzt werden. ICMTS-Ventile sind so konstruiert, dass die Öffnungs- und Schließkräfte ausgeglichen sind. Ausgelegt für Hochdruck-CO₂-Systeme und Anwendungen mit einem maximal zulässigen Betriebsüberdruck von 140 bar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ – MotorventileDie Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™Die Multi Ejector Solution™ von Danfoss sorgt dafür, dass transkritische CO₂-Anwendungen für den Lebensmitteleinzelhandel in jeder Klimazone energieeffizient sind.