Die Druckstufe beträgt 140 bar
Der Filtertrockner DMT wurde speziell für die hohen Stillstands- und Betriebsdrücke einer transkritischen CO₂-Kälteanlage entwickelt. Die Druckstufe beträgt 140 bar (2031 psig) und entspricht den strengsten internationalen Druckgerätenormen einschließlich der EN378-2.
Der DMT Filtertrockner wurde entwickelt, um Feuchtigkeit zu adsorbieren und Säurebildung zu verhindern, und verfügt über einen Feststoffeinsatz mit 100 % Molekularsieb, der eine der schnellsten Trocknungsgeschwindigkeiten auf dem Markt bietet.
Zusätzlich zum Molekularsieb ist der DMT mit einer Polyester-Filtermatte ausgestattet, die Verunreinigungen bis zu 25 μm bei minimalem Druckabfall filtern kann. Das Produkt wird häufig in der Ölrückführungsleitung von CO₂-Systemen in Kombination mit den Hochdruckventilen VDHT eingesetzt. Der hermetische Filtertrockner DMT hat eine korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung.
Funktionen und Vorteile
Hohe Trockenleistung, die das Risiko der Säurebildung (Hydrolyse) minimiert
Ein 25-μm-Filter (0,001 Zoll) bietet eine hohe Aufnahmekapazität von Partikeln bei minimalem Druckabfall
Verfügbar in Größen von 8 bis 13 Kubikzoll
Verfügbar mit Löt- (kupferplatierter Stahl) und Bördelanschlüssen (Standard und NPT)
Schwarze Farbe sorgt für eine bessere Optik nach der Lötung
Die Installationsanleitung und das technische Datenblatt für den DMT Filtertrockner
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsanleitung | ELIMINATOR® Hermetic filter drier Type DML / DMLE / DCL / DCLE | Englisch | Mehrfach | 30 Juni, 2022 | 396.9 KB | |
Datenblatt | Hermetic filter drier type DMSC and DMT | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2021 | 1.3 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Englisch | Mehrfach | 08 Apr., 2024 | 2.4 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Italienisch | Mehrfach | 05 Apr., 2024 | 12.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 08 März, 2024 | 11.8 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Französisch | Frankreich | 05 Feb., 2024 | 19.3 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Polnisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Russisch | Mehrfach | 28 Juni, 2019 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.8 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Portugiesisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Schwedisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Indonesisch | Mehrfach | 06 Juli, 2016 | 2.5 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Dänisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Schützen Sie Ihr HVAC/RSystem mit dem zuverlässigsten Filtertrockner auf dem Markt | Deutsch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.8 MB |
Software
The truth is Cool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für Hochdruckanwendungen
Die VDH/VDHT-Magnetventile können verwendet werden, um in Hochdruckwasseranwendungen die Durchflussrichtung zu regeln. Die Ventile sind für einen großen Bereich von Durchflüssen und Drücken erhältlich.
Lernen
Erfahren Sie mehr über DML und DCL Filtertrockner
Fälschungen vermeiden
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.