Zuverlässige 90 bar Filtertrockner mit festem Kern
Danfoss ELIMINATOR® Filtertrockner mit austauschbarem Feststoffkern, Typ DCR, sind für den Einsatz in Flüssigkeits- und Saugleitungen in CO2-Kälteanlagen konzipiert. Das Sortiment umfasst diverse Kernausführungen für eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Säureentfernung, um das Risiko eines Verdichter-burnouts zu verringern.
Der DCR 90 bar Filtertrockner für CO2 ist eine gewichtsoptimierte Lösung mit einem einzigartigen Kartuschendesign für einfache Wartung. Sie bieten außerdem eine hohe Systemzuverlässigkeit und eine leistungsstarke Strömungscharakteristik.
Funktionen und Vorteile
Solide Kernkonstruktion
Kompatibel mit R744
Betriebsdruck bis zu 90 bar
Strömungsoptimiert
Verzicht auf Schweißnähte für hohe Zuverlässigkeit
Einzigartiges Kartuschendesign für einfache Wartung
Leichte, einfach zu handhabende Lösung (1 Kern 14 kg und 2 Kerne 19 kg)
UL-, PED- und CRN-Zulassung
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Die Wahrheit ist Cool(selector®2)
Coolselector®2 bietet präzise Berechnungen für die Auswahl von Kälte- und Klimakomponenten auf der Grundlage der Anforderungen des Benutzers oder auf der Grundlage von Standardbetriebsbedingungen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsanleitung | Filter drier, shell Type DCR for CO2 Application | Englisch | Mehrfach | 11 Apr., 2024 | 798.4 KB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.8 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Russisch | Mehrfach | 28 Juni, 2019 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Schwedisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Polnisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Italienisch | Mehrfach | 05 Apr., 2024 | 12.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Französisch | Frankreich | 05 Feb., 2024 | 19.3 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Englisch | Mehrfach | 08 Apr., 2024 | 2.4 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Portugiesisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Dänisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Indonesisch | Mehrfach | 06 Juli, 2016 | 2.5 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 08 März, 2024 | 11.8 MB | |
Broschüre | Schützen Sie Ihr HVAC/RSystem mit dem zuverlässigsten Filtertrockner auf dem Markt | Deutsch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.8 MB | |
Datenblatt | Semi-hermetic filter drier, Types DCR CO2 | Englisch | Mehrfach | 12 Apr., 2024 | 7.7 MB |
Lernen
![Co2](/media/3evp00fn/id470128239625-0101.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Entdecken Sie unseren neuen CO₂-Produktkatalog!
Wir haben alle unsere Produkte und Lösungen für CO2 gesammelt und jedes mit einer eindeutigen Codenummer versehen, damit Sie unsere CO2-Lösungen mühelos erkunden können.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DCR FiltertrocknerDCR ELIMINATOR® Filtertrockner schützen Kälte-, Gefrier- und Klimaanlagen vor Feuchtigkeit, Säuren und Feststoffpartikeln. Ein DCR Filtertrockner ist ein Teile-Programm bestehend aus einem DCR Gehäuse, einem Deckel und austauschbaren Kerneinsätzen vom Typ 48-DM, 48-DC, 48-DA und 48-F.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische Regelventile CCMT für transkritische CO₂-KreisläufeDas CCMT ist ein elektrisch betätigtes Ventil, das speziell für den Einsatz in CO₂-Systemen entwickelt wurde. Das Ventil kann als Expansionsventil, als Druckregler für Gaskühler sowie als Gas-Bypass-Ventil in transkritischen oder subkritischen Anwendungen fungieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VerbundreglerDanfoss bietet ein Produktprogramm von Verbundreglern für Verdichter und Verflüssiger für den Einsatz bei Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel, bei Einzelanlagen sowie in großen Verbundanlagen.
Fälschungen vermeiden
![Identify and fight counterfeits of Danfoss products](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.