Das elektronische Ölspiegelregulatoren-System COM sorgt für eine optimale Kontrolle und Regulierung des Ölstands in halbhermetischen und in Scroll- und Hubkolben-Verdichtern sowie für einen sicheren Verdichterbetrieb und eine lange Lebensdauer.
Die COM-Lösung bietet durch ein benutzerfreundliches, kundenspezifisch anpassbares und anwendungsorientiertes Ölmanagement überragende Systemzuverlässigkeit.
Der COM-Regler verfügt zur Erzielung einer äußerst präzisen und dauerhaften Ölstandserfassung über einen Hall-Sensor und einen integrierten Niveaufühler. Dies sichert auch bei schäumendem oder verschmutztem Öl sowie bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, wie Abtauzyklen oder saisonbedingten Schwankungen, eine zuverlässige Leistungsfähigkeit.
Funktionen und Vorteile
Optimale Ölstandsmessung mit Schwimmertechnologie
Durchgängige Ölstandskontrolle
Adaptive Einschaltlogik mit schneller Reaktionszeit
Ein Alarmrelais ermöglicht die Abschaltung des Verdichters bei zu niedrigem Ölstand
Informationen zum Betriebszustand über LEDs
Große Auswahl an Adaptern für verschiedene Verdichtertypen und -marken
Umfassendes Angebot an Kabellängen zur flexiblen Systemgestaltung
Einfache Montage
Druck: Max. Betriebsdruck bis zu PS 130 bar
MOPD: Max. Öffnungsdifferenzdruck bis zu 100 bar im Betrieb
Geeignet für 50 Hz und 60 Hz, 24 V AC oder 230 V AC
Leichte, kompakte Bauweise
Energieeffizienter Magnetventilbetrieb
Zertifizierungen: CE, RoHS und EAC
Produktprogramm
![](/media/ekknjywn/webbanner_optyma_1920x420px_u_logo.jpg?width=420&height=1920&rnd=133449413463030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Erfahren Sie mehr über das elektronische Ölspiegelregulatoren-System
- für eine durchgängige und genaue Ölstandskontrolle.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbematerial | COM Compressor Oil Management brochure | Englisch | Mehrfach | 07 Dez., 2023 | 1.4 MB | |
Werbematerial | COM Compressor Oil Management brochure | Italienisch | Italien | 12 Jan., 2024 | 1.3 MB | |
Werbematerial | COM Compressor Oil Management brochure | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 12 Jan., 2024 | 434.9 KB | |
Datenblatt | Oil level Regulators COM | Englisch | Mehrfach | 17 Apr., 2024 | 7.0 MB |
Verwandte Produkte
News
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss präsentiert zukunftsorientierte Buskühlungs-Lösungen auf der Busworld 2023Donnerstag, 14. September 2023Danfoss freut sich, seine Teilnahme an der Busworld 2023 bekannt zu geben, die vom 7. bis 12. Oktober 2023 in der Brussels Expo stattfindet. Diese Messe markiert einen bedeutenden Meilenstein, da es das erste Mal ist, dass das Unternehmen auf der Busworld ausstellt, nachdem es im März 2023 BOCK GmbH übernommen hat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss übernimmt den deutschen Verdichterhersteller BOCK GmbHMittwoch, 1. März 2023FRICKENHAUSEN/NORDBORG – Danfoss hat Ende letzten Jahres die Übernahme der BOCK GmbH, einem weltweit führenden Hersteller von CO2- und Low-GWP-Verdichtern, angekündigt. Jetzt ist die Übernahme offiziell abgeschlossen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Salling Group und Danfoss arbeiten mit Microsoft zusammen, um Lebensmittelverluste und den Energieverbrauch bei der Kühlung im Einzelhandel zu reduzierenDonnerstag, 19. Januar 2023Bis zu 10 % aller Treibhausgasemissionen entfallen auf Lebensmittelverluste und -verschwendung. Mit energieeffizienten Kühllösungen können Supermärkte sicherstellen, dass genau die richtige Menge an Kühlung eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Lebensmittel verderben – und das bei gleichzeitiger Einsparung des Gesamtenergieverbrauchs.
Fälschungen vermeiden
![Identifizierung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.