Universelle programmierbare Steuerung – Alsmart®

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Anwendungen

Alsmart® Innovatives modulares Design mit intuitiver Toolchain

Das Sortiment an universell programmierbaren Reglern von Danfoss ist das intelligente, kompakte und leistungsstarke Gehirn einer HLK-Einheit (Kältemaschine=Kaltwassersatz, Dach = Außeneinheit, Wärmepumpe, spezielle Außenluftsysteme) mit der neuesten Technologie, um ein erstklassiges Anwendungsmanagement zu ermöglichen, die Verwendung von natürlichen Kältemittelgasen mit niedrigem Treibhauspotenzial zu erleichtern und ein hochmodernes modulares Design und eine Simulation einzuführen, um die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Das Alsmart Design und das Alsmart Service Tool bietet eine vollständige und intuitive Softwareplattform, die dem Benutzer mit Programmierwerkzeugen, die der IEC 61131–3 entsprechen, ein hohes Maß an Konnektivität bieten. Dank der Konformität mit der IEC 62443 wird ein hohes Maß an Cybersicherheit geboten.

Alsmart Design ist das Herzstück der Toolchain, das Programmierwerkzeug, mit dem Sie Ihre Anwendung programmieren, kompilieren und debuggen können, um den Universalregler und die daran angeschlossenen Erweiterungsmodule vollständig zu verwalten. Es unterstützt fünf wichtige Standardprogrammiersprachen, besitzt eine integrierte automatische Testfunktion, einen Simulationsmodus, Optionen zur individuellen Gestaltung und Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche sowie viele weitere Funktionen, die bei der Leistungsoptimierung Ihrer HLK-Anwendung den Unterschied ausmachen werden.

Das Alsmart Service Tool ist webserverbasiert und dient hauptsächlich zur Einrichtung und Überwachung der Anwendung. Das Dashboard kann durch Hinzufügen neuer Widgets mit Live-Diagrammen und -Graphen, aber auch zur Überwachung bevorzugter spezifischer Parameter angepasst werden. Es ist möglich, verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffs- und Sichtbarkeitsrechten einzurichten. Dadurch können verschiedene Ebenen zum Anzeigen, Verwalten und Überwachen aller Anwendungsparameter und zum Einrichten der Kommunikation des Reglers erstellt werden. Aus Sicht der Services ist es möglich, Alarme, Protokolle und Verhaltenshistorie anzuzeigen, zu speichern sowie herunterzuladen. Es entsteht ein klares Verständnis, was live im System passiert, und infolgedessen, wie die beste Leistung des Systems einfach zu definieren und schnell wieder zu reproduzieren ist. Des Weiteren ist es auch die beste Unterstützung, um die Einstellungen des Controllers zu sichern und wiederherzustellen, für die beste Wartungserfahrung überhaupt.

Funktionen und Vorteile

Sicherheit durch optoisolierte Stromversorgung. Failsafe Modus beim Anschluss der Module und bereit für Anwendungen mit entflammbaren natürlichen Kältemitteln.

Zuverlässig dank ultraschneller Kompilierungszeit und des skalierbaren Speicher

Flexibler Einsatz durch Hardware-Modularität, die eine schnelle Erweiterung der Module ermöglicht, mit universellen Ein-/Ausgängen, Auto-Erkennungsfunktion, integriertem elektronischem Ventiltreiber, USB-C, der auch funktioniert im ausgeschalteten Zustand und unter sehr rauen Arbeitsbedingungen funktioniert.

Sehr fortschrittliche Integration und Konnektivität dank zweier Ethernet-Ports, einer breiten Palette integrierter Protokolle, sowie MQTT in der Entwicklung für Cloud-Verbindung (Danfoss und Drittanbieter)

Programmier- und Servicetools bieten dem Benutzer ein einzigartiges Programmier-, Fehlerbehebungs-, Inbetriebnahme- und Überwachungserlebnis an, welches jede Anwendung unterstützt und eine hohe Anpassungsmöglichkeit bietet.

Die im Danfoss ADC-Labor optimierten und getesteten Bibliotheken und Anwendungen erleichtern die Programmierung und Kompatibilität mit allen anderen Danfoss-Komponenten im

Cybersicherheit ist eine sehr wichtige erreichte Priorität, die jederzeit erfüllt wird.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Brochure Alsmart® Master your HVAC symphony French France 19 Dez., 2024 4.5 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Spanish, Castilian Mehrfach 05 Feb., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Chinese (CN) Mehrfach 03 März, 2025 3.1 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Turkish Mehrfach 02 Apr., 2025 3.1 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on German Mehrfach 02 Apr., 2025 3.2 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on English Mehrfach 03 Dez., 2024 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Chinese (CN) Mehrfach 03 März, 2025 3.4 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Spanish, Castilian Mehrfach 05 Feb., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Portuguese Brazil 05 Feb., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Italian Mehrfach 05 Feb., 2025 3.1 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on French Mehrfach 03 März, 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 French Mehrfach 03 März, 2025 3.3 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Italian Mehrfach 05 Feb., 2025 3.4 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Turkish Mehrfach 02 Apr., 2025 3.5 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 English Mehrfach 03 Dez., 2024 3.4 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 German Mehrfach 02 Apr., 2025 3.6 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Portuguese Brazil 05 Feb., 2025 3.0 MB .pdf
Brochure eBook | Alsmart® Master your HVAC symphony English Mehrfach 14 März, 2025 2.5 MB .pdf
Brochure Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful Alsmart® controller platform Polish Poland 07 Nov., 2024 3.7 MB .pdf
Brochure Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful AlsmartTM controller platform English Mehrfach 29 Jan., 2024 1.2 MB .pdf

Verwandte Anwendungen