Flexible Programmierlösungen und modularer Aufbau
Die programmierbaren Universalregler der MCX-Reihe von Danfoss bieten Ihnen genau die Funktionalität und Zuverlässigkeit, die Sie für Ihre HVAC/R-Anlagen benötigen.
Mit der MCX-Reihe setzt Danfoss sein Konzept programmierbarer Produkte konsequent fort, um es in möglichst vielen Umgebungen umsetzen zu können.
Suchen Sie die programmierbare Lösung aus, die Ihren Bedürfnissen am ehesten entspricht, und erleben Sie die Flexibilität des modularen Aufbaus der MCX-Modelle und ihrer neuesten Programmierungs- und Konnektivitätsoptionen. Noch nie war die Regelung sämtlicher Komponenten Ihrer HVAC/R-Anlage leichter als mit der MCX-Reihe.
Funktionen und Vorteile
Modulare Hardware-Architektur, vom eigenständigen MCX-Regler bis hin zum komplexeren System
Softwareprogramme zur Unterstützung bei Konstruktion und Einrichtung: voll programmierbare Produktpalette in Standard C++ und mit grafischem Programmiertool
Standardmäßig integrierte CAN-Bus-Schnittstelle als Feldbus zum Austauschen von Informationen zwischen den Steuerungen/Regelungen und dem Zubehör.
Erhältlich mit integrierter RS485 Modbus-Netzwerkkommunikation: Integration in die Gebäudemanagementsysteme über Modbus direkt möglich
Gateways zu anderen Kommunikationsprotokollen wie Bacnet, LonWorks, Web usw.