Zuverlässige und effektive Überhitzungsregler
Wenn Sie die Überhitzung in Ihrer Klimaanlage präzise regeln wollen, wählen Sie einen zuverlässigen und effektiven Überhitzungsregler von Danfoss. Mit unseren Reglern erreichen Sie eine hohe Energieeffizienz und einen jederzeit zuverlässigen Betrieb.
Die Überhitzungsregler sind einfach zu installieren, kompakt, leicht und können mit allen herkömmlichen Kältemitteln betrieben werden.
3D-Modell anzeigen:
Unsere Regler ermöglichen Gesamtkosteneinsparungen und eine hohe Energieeffizienz für alle Klimaanwendungen.

Unser Sortiment von Überhitzungsreglern
Sparen Sie Energie- und Wartungskosten und erhöhen Sie gleichzeitig die Systemzuverlässigkeit. Die professionellen EKE-Überhitzungsregler wurden von Danfoss entwickelt, um OEMs bei der schnelleren Entwicklung effizienterer Kaltwassersätze zu unterstützen und so die Entwicklungs- und Betriebskosten zu senken.
Funktionen und Vorteile
Präzise Regelung der Überhitzung auf dem optimal niedrigsten Niveau
Optimale Füllung des Verdampfers
Einfache Installation und zuverlässiger Betrieb
Kompakte und leichte Bauweise
Lange Lebensdauer
Verfügbar mit maximalem Betriebsüberdruck (MOP-Funktion)
Sicherheitsfunktionen und Alarmmeldungen

Überragende Systemeffizienz
Unsere branchenführende Kombination aus Überhitzungsmanagement und leistungsstarken elektrischen Expansionsventilen bietet Ihnen hohe Systemeffizienz und -zuverlässigkeit.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1PEKE 1P wird als Erweiterungsmodul für andere Danfoss-Regler oder als Schrittmotor-Ventiltreiber verwendet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1BEin robuster Überhitzungsregler mit mehreren Ein- und Ausgangsoptionen, der als Regler in den verschiedensten Anwendungen und Systemen eingesetzt werden kann.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1PEKE 1P wird als Erweiterungsmodul für andere Danfoss-Regler oder als Schrittmotor-Ventiltreiber verwendet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1CDer Überhitzungsregler mit Vollausstattung. Er bietet Ihnen die perfekte Lösung, wenn Sie höchste Flexibilität benötigen.
Schauen Sie sich hier unser Video zur Installation und Konfiguration der Überhitzungsregler und Ventilantriebern EKE 100 an

FAQ für EKE 1A,B,C und D Steuerungen
Software


Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektronische TemperaturregelungDanfoss bietet ein vollständiges System für die Überwachung und Optimierung jeglicher Gewerbekältelösungen, wie zum Beispiel Glasfrontkühlvitrinen, Lufttrockner, Kühlräume, Lkws und Auflieger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Verdampfer- und KühlraumreglerDanfoss bietet eine große Auswahl an Kühlstellenreglern mit thermostatischen oder elektrischen Expansionsventilen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Programmierbare Regler - MCXDie programmierbaren Universalregler der MCX-Reihe von Danfoss bieten Ihnen genau die Funktionalität und Zuverlässigkeit, die Sie für Ihre HVAC/R-Anlagen benötigen.

- 080G5555 Notstromversorgungsmodul EKE 2U
- 080Z0053 AK-PS075 Versorgungsspannungseinheit
- 080Z0054 AK-PS075 Versorgungsspannungseinheit
- 080Z0055 AK-PS075 Versorgungsspannungseinheit
- 080N0020 EKA 200 KoolKey 2.0
- 080G0073 Programmierschlüssel, MMIMYK
- 080G0075 Elektron. Reglerzubehör, ACCCBI-Kabel, U.I. 1,5 m, MCX Ser
- 080G0294 Bedientableau, MMIGRS2