Integrieren Sie die Regelung Ihrer Supermarktaufgaben
Danfoss bietet ein umfassendes Programm an Reglern, Stellantrieben und Fühlern zur Regelung verschiedenster Funktionen im Supermarkt, z. B. Heizung, Lüftung, Klima und Licht.
Die Regelung der vielen verschiedenen Komponenten kann zur einfachen Überwachung und Bedienung in den Danfoss System Manager integriert werden.
Die Komponenten können für verschiedene Aufgaben konfiguriert werden, z. B. im Lebensmitteleinzelhandel:
- Grundlegende E/A-Steuerung von Beleuchtung, Boilern, Kaffeemaschinen mit AK-XM
- Regelung der Fußbodenheizung mit dem AK-LM 340 PI-Regler
- Wärmerückgewinnung aus CO₂-Verbund für Warmwasser und Heizung mit AK-PC 781
- Steuerung der Lüftungsanlage mit maßgeschneidertem MCX-Regler
Funktionen und Vorteile
Modernste Komponenten für eine Vielzahl von Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel
Hohe Qualität für zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer
Möglichkeiten zur Energieeinsparung durch effiziente, integrierte Regelung
Volle Kontrolle und Überblick über Ihr Geschäft auf einer einzigen Weboberfläche oder einer App.
Alle Komponenten aus einer Hand, so ist die nahtlose Verbindung sichergestellt

Anwendungsentwicklungszentren
Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
Engineering Tomorrow - Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemmanager AK-SM 850Der AK-System Manager (AK-SM) von Danfoss ist eine moderne Lösung für den Lebensmitteleinzelhandel. Der AK-SM verwendet die neueste Technik, um dem Endverbraucher eine bestmögliche Leistung zu bieten – das gilt für die Energieoptimierung, die Regelfunktionen und den benutzerfreundlichen Zugang.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 200 – ErweiterungsmoduleAK 2-XM-Module sind für Anwendungen bestimmt, in denen mehr Ein-/Ausgänge benötigt werden, als auf dem Basisregler vorhanden sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-LM 350AK-LM 350 ist eine vollständige Überwachungseinheit mit der Möglichkeit, Funktionen über Relaisschalter zu regeln. Die Einheit dient zur Erfassung von Temperatur, Druck, Funktionen usw. in Geräten und Kühlräumen, im Bereich der gewerblichen und industriellen Kühlung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CM Kommunikationsmodul für AKKommunikationsmodule für zusätzliche Ein- und Ausgänge Als Zubehör: Außenfotozelle mit Temperaturfühler, die im Allgemeinen zum Erfassen der Außentemperatur und des Lichtniveaus verwendet wird, und ein Feuchtefühler für die Messung der relativen Feuchtigkeit im Innenbereich mit Umgebungstemperaturfühler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 100 – ErweiterungsmoduleAK 1-XM-Module sind für Anwendungen bestimmt, in denen mehr Ein-/Ausgänge benötigt werden, als auf dem Basisregler vorhanden sind.