Verdampfer- und Kühlraumregler

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Hervorgehobene Produkte
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • News

Kühlstellenregler für eine Vielzahl von Kältemitteln und Betriebsbedingungen

Danfoss bietet eine große Auswahl an Kühlstellenreglern mit thermostatischen oder elektrischen Expansionsventilen. Die Ventile sind für eine Vielzahl von Kältemitteln und Betriebsbereichen im Lebensmitteleinzelhandel geeignet.
Die Kühlstellenregler mit thermostatischen Expansionsventilen wurden entwickelt, um eine präzise Regelung der Kältemitteleinspritzung in die Verdampfer sicherzustellen. So können eine optimale Leistung und ein niedriger Energieverbrauch erreicht werden.

Die Kühlstellenregler von Danfoss verfügen über Funktionen zur Regelung und Überwachung der Temperatur, der Abtauung, der Türfunktion, der Rahmenheizung, sowie der Licht- und Lüftersteuerung.

Da die Fernkommunikation Bestandteil des Kühlstellenregler-Systems ADAP-KOOL® ist, wird durch die Kühlstellenregler auch die Überwachung und Steuerung von Kühlmöbeln und Kühlräumen, einschließlich der Alarmüberwachung, ermöglicht. Die elektrischen Expansionsventile von Danfoss sorgen für eine adaptive, automatische Kühlungsregelung, ohne dass manuelle Einstellungen notwendig sind. Dies sorgt für zusätzliche Energieeinsparungen.

Die nächste Kühlstellenregler-Generation ist da: AK-CC55

Danfoss bietet eine Lösung, die die Einsparungen bei der adaptiven und zuverlässigen Kühlung im Lebensmitteleinzelhandel so einfach macht wie nie zuvor. Die neuen Kühlstellenregler AK-CC55 ermöglichen Energieeinsparungen von 6 bis 10 % im Vergleich zur nächstbesten Alternative. Sie basieren auf bewährten und fortschrittlichen adaptiven Überhitzungsalgorithmen von Danfoss zur Regelung von Kühlmöbeln und Kühlräumen.

Mit der neuen Generation von ADAP-KOOL® Kühlstellenreglern bietet das System den gewohnten, hohen Nutzwert und sorgt jetzt außerdem noch für eine wesentlich bessere Benutzeroberfläche, unabhängig davon, ob Sie Seriengerätehersteller, Installateur, Servicetechniker oder Lebensmitteleinzelhändler sind. Die größeren Anschlussklemmen des AK-CC55 erleichtern beispielsweise das Durchschleifen des Druckmessumformer-Kabels von einem Regler zum nächsten.

Funktionen und Vorteile

Erhebliche Energieeinsparungen durch Algorithmen für die adaptive Überhitzungsregelung und adaptive Abtauung.

Vereinfachte Installation und Wartung dank Smartphone-App und größeren Anschlussklemmen.

Geeignet für Geschäfte jeder Größe dank Kompakt-, Einzelverdampfer- und Multiverdampfer-Varianten.

AK-CC55 Connect App - Danfoss

Steigern Sie die Benutzerfreundlichkeit mit der AK-CC55 Connect App

Die AK-CC55 Connect App ist das erste kabellose Hilfsmittel zur Konfiguration und Wartung von Kühlmöbeln und Kühlräumen mit AK-CC55-Regelung.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers French France 18 März, 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Russian Central Asia Unit 24 Apr., 2020 3.7 MB .pdf
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Polish Poland 30 Mai, 2023 4.6 MB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers English Mehrfach 15 März, 2024 1.9 MB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers Italian Italy 22 Mai, 2024 934.1 KB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers Spanish, Castilian Spain 24 Apr., 2024 2.9 MB .pdf

Hervorgehobene Produkte

  • if (isSmallPicture) { AK-UI55 – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-UI55 – Danfoss } else { AK-UI55 – Danfoss }
    AK-UI55

    Das AK-UI55 ist das neue und moderne Display, welches es in drei Versionen gibt. Diese verfügen über weiße LED und eine graue Kunststoffoberfläche. Über RJ12-Anschlüsse lassen sie sich problemlos mit der AK-CC55 Plattform vernetzen. Das Display AK-UI55 Info dient lediglich zur Anzeige von Informationen. Das AK-UI55 Set ist hingegen mit vier Menütasten zur einfacheren Bedienung ausgestattet. Das AK-UI55 Bluetooth ist ein Bluetooth-Display und zur drahtlosen Kommunikation zwischen dem Display und einem Smartphone oder einem anderen Gerät mit der App AK-CC55 Connect ausgerüstet.

  • if (isSmallPicture) { AK-CC 460; } else if (isBigColumns) { AK-CC 460 } else { AK-CC 460 }
    Kühlregler AK-CC 460 für Semi-Plugin-Geräte

    Vollständige Kühlgeräteregelung für Semi-Plugin-Kühlgeräte.

  • if (isSmallPicture) { AK-CC55 Compact – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-CC55 Compact – Danfoss } else { AK-CC55 Compact – Danfoss }
    AK-CC55

    Der AK-CC55, bei dessen Entwicklung besonderer Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt wurde, hat größere Anschlüsse und kann zusammen mit der App AK-CC55 Connect verwendet werden. Zur AK-CC55-Plattform gehören insgesamt vier Regler. Der AK-CC55 „Compact“ ist ein Standard-Kühlstellenregler für TXV/EEV. Beim AK-CC55 „Single Coil“ / „Single Coil UI“ handelt es sich um einen hochmodernen Kühlstellenregler für EEV inklusive adaptiver Algorithmen. Der AK-CC55 „Multi Coil“ ist ein fortschrittlicher Kühlstellenregler, der innerhalb derselben Kühlsektion ein bis drei EEV regeln kann.

  • if (isSmallPicture) { AK-CC 210 – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-CC 210 – Danfoss } else { AK-CC 210 – Danfoss }
    AK-CC 210

    Der Regler AK-CC 210 dient zur Temperaturregelung von Kühlmöbeln in Supermärkten. Er ist auf hohe Flexibilität sowohl bei Neuinstallationen als auch bei der Wartung von Kälteanlagen ausgelegt. Über optionale Kommunikationsmodule ist eine Modbus- oder LON-Kommunikation zur Systemintegration mit ADAP-KOOL-Kühlregler-Systemen möglich.

  • if (isSmallPicture) { AK-CC 750 - Bestellnummer auswählen; } else if (isBigColumns) { AK-CC 750 - Bestellnummer auswählen } else { AK-CC 750 - Bestellnummer auswählen }
    AK-CC 750A

    Der Kühlstellenregler AK-CC 750A regelt bis zu vier Verdampfer in Kühlmöbeln oder Kühlräumen. Frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge des Reglers ermöglichen eine Anpassung an fast alle Anwendungen.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss } else { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss }
    Temperaturfühler für die Kältetechnik

    Temperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.

  • if (isSmallPicture) { AKVP – das elektrische Expansionsventil; } else if (isBigColumns) { AKVP – das elektrische Expansionsventil } else { AKVP – das elektrische Expansionsventil }
    AKVP – das elektrisch gesteuerte Expansionsventil für den Lebensmitteleinzelhandel

    Das neue, verbesserte elektrische AKVP-Expansionsventil mit zukunftssicherer Technologie setzt neue Standards in puncto Sicherheit und Unkompliziertheit. Zusammen mit den intelligenten Danfoss ADAP-KOOL®-Reglern erhalten Sie die energiesparendste Lösung, die derzeit erhältlich ist.

Verwandte Anwendungen

News

  • if (isSmallPicture) { Wir präsentieren EKE 100; } else if (isBigColumns) { Wir präsentieren EKE 100 } else { Wir präsentieren EKE 100 }
    Wir präsentieren den EKE 100: Unsere neueste Baureihe effektiver und flexibler Überhitzungsregler und Ventiltreiber
    Mittwoch, 11. Dezember 2024

    Danfoss erweitert die Überhitzungsregler-Produktpalette. Die sechs Typen unserer EKE 100-Reihe von Überhitzungsreglern und Ventiltreibern bieten überlegene Anwendungsbedingungen, eine stabile Leistungsabgabe und unterstützen eine hochzuverlässige Systemfunktion – dank über 20 Jahren Erfahrung im Überhitzungsmanagement.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss auf der ISH: Fokusthema Dekarbonisierung; } else if (isBigColumns) { Danfoss auf der ISH: Fokusthema Dekarbonisierung } else { Danfoss auf der ISH: Fokusthema Dekarbonisierung }
    Danfoss auf der ISH: Fokusthema Dekarbonisierung
    Freitag, 3. März 2023

    Lösungen für eine konsequente Dekarbonisierung in Wohn- und Zweckbauten – das ist der Fokus des Danfoss Messeauftritts auf der ISH 2023. Highlights der Präsentation sind eine neue Serie selbsttätiger Themostatköpfe mit höchster Regelgenauigkeit, Komplettsets für eine druckunabhängige Regelung von Heiz- und Kühldecken sowie eine Softwarelösung zur Anpassung der Regelparameter von Fernwärme-Übergabestationen an dynamische Netzgegebenheiten. Der Wachstumsmarkt Wärmepumpen wird mit hochwertigen Verdichtern adressiert.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss auf der EuroShop 2023: “Unlock 360º of efficiency”; } else if (isBigColumns) { Danfoss auf der EuroShop 2023: “Unlock 360º of efficiency” } else { Danfoss auf der EuroShop 2023: “Unlock 360º of efficiency” }
    Danfoss auf der EuroShop 2023: “Unlock 360º of efficiency”
    Freitag, 13. Januar 2023

    Von kleinen Geschäften bis hin zu riesigen Hypermärkten, von den Sensoren bis hin zum Management über die Cloud zeigt Danfoss den Kunden im Lebensmitteleinzelhandel auf der Euroshop 2023, wie sie, mit Danfoss Produkten und Lösungen, eine durchgehende Effizienz erreichen können. Dazu gehören beispielsweise das Verbinden der Heiz- und Kühlsysteme um Energierechnung, Wärmeverluste und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.