Benutzerfreundliche Schnittstelle und bemerkenswerte Netzwerkverbindungsmöglichkeiten
EKE 347 ist ein Flüssigkeitsstandregler der neuen Baureihe, er ersetzt den EKC 347 und dient zur Regelung des Flüssigkeitsstands. Der Regler ist mit einer Flüssigkeitsstandsonde verbunden, die kontinuierlich den Flüssigkeitsstand im Speicher misst.
Mit der benutzerfreundlichen Schnittstelle und den bemerkenswerten Netzwerkverbindungsmöglichkeiten bringt der EKE 347-Flüssigkeitsstandregler die Regeltechnik auf ein ganz neues Niveau.
Der EKE 347-Regler wird eingesetzt für die Regelung des Flüssigkeitsstands in:
- Pumpenspeichern
- Economisern
- Abscheidern
- Verflüssigern
- Zwischenkühlern
- Sammlern
Der Regler empfängt ein Signal von 4 bis 20 mA von einer radargeführten Sonde AKS 4100(U), die den Flüssigkeitsstand in Behältern oder Speichern genau misst. Für die Modulierung liefern moderne Algorithmen analoge (ICM-Motorventile) oder digitale Signale (Magnetventile).

Leistungsfähige Schnittstelle, einfache Konfiguration und MODbus-fähig
Lesen Sie die Broschüre und bringen Sie die lokale Regelung auf die nächste Ebene.
Funktionen und Vorteile
Eindeutige Information: Graphik- und Volltextdisplay
Einfache Kommunikation: einfache Integration dank PLC-Systemen
Intuitive Konfiguration: der Installationsassistent erleichtert die Einstellungen
Weltweite Anwendung: mehrsprachige Unterstützung zusätzlich zu Englisch

AKS 4100 - Flüssigkeitsstandsonde
Die elektronische Flüssigkeitsstandsonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Russisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 739.9 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Dänisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 720.4 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Polnisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 724.6 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Französisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 732.5 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 10 Nov., 2014 | 813.1 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 729.7 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Portugiesisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 725.5 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 719.9 KB | |
Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Englisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 653.9 KB | |
Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.9 MB | |
Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.7 MB | |
Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Russisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.9 MB | |
Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Französisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.7 MB | |
Datenblatt | Liquid level controller, type EKE 347 | Englisch | Mehrfach | 02 Sept., 2024 | 18.3 MB |