ERC - Mehrzweck-Temperaturregler

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Lernen

ERC 11x

Der ERC 11x ist ein Mehrzweck-Kühlungsregler mit Temperatur- und Abtauungsmanagement. ERC verbessert die Energieeffizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die heutigen Anforderungen an moderne Gewerbekälteanwendungen zu erfüllen.

Der ERC11x ist perfekt für Gastronomieanwendungen wie Flaschenkühlung, gewerbliche Kühl- und Gefrierschränke und Bierkühlung geeignet.

Der ERC11x mit Danfoss ECO™-Funktion beinhaltet neue Energiespareinstellungen wie „frühes Aufwachen", „adaptives Abtauen" und „automatische Lüftersteuerung". Mit dem neuen ERC können Sie Ihre Kühlmöbel mit einer Vielzahl von Fühlern automatisieren, wie z. B. Bewegungssensoren, Türöffnungsfrequenz und Umgebungslicht, um zusätzliche Energieeinsparungen zu ermöglichen.   

ERC 21x

Der ERC 21x ist ein universeller elektronischer Kühlstellenregler, der ein einfaches, aber dennoch sehr zuverlässiges Temperatur- und Abtaumanagement für nahezu alle gewerblichen Kälteanwendungen bietet, insbesondere für Kühlräume oder kleinvolumige Gastronomiegeräte. 

Installation war noch nie so einfach. Die ERC-Reihe wird mit vorinstallierten Programmen für typische Anwendungen geliefert und ist mit einer Vielzahl von Fühlern kompatibel. Beim Start müssen Sie nur den Fühlertyp und die Art der Anwendung eingeben.

Mit dem ERC 21x erreichen Sie hohe Energieeffizienz sowie hervorragende Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der Regler verfügt über eine On-Demand-Abtaufunktion und ein integriertes intelligentes Management für den Verdampferlüfter. Zum Schutz des Verdichters wird der Regler mit Nulldurchgangs-Schalttechnik und Spannungsschutz geliefert.

Einführung der neuen ERC-Generation - Danfoss

Wir stellen vor: die neue ERC-Generation

Die ERC-Kühlungsregler sind perfekt für Flaschenkühler, Edelstahlkühl- und Gefrierschränke, Bierkühler, leichte Supermarktanwendungen und vieles andere geeignet.

Funktionen und Vorteile

ERC 11x: vollständige, integrierte, intelligente Regelung mit GPRS-Konnektivität; bietet erhebliche Energieeinsparungen, verbesserte Zuverlässigkeit und hohe Benutzerzufriedenheit bei niedrigen Verwaltungskosten.

ERC 21x: sicherer und zuverlässiger Betrieb, einfach zu bedienen – einfach zu installieren, universelle, vorinstallierte Anwendungen, lange Lebensdauer, attraktives Design, leicht zu reinigen, wettbewerbsfähiger Preis, Multisensorunterstützung für erhöhte Genauigkeit; bietet HACCP-Temperaturüberwachung in Übereinstimmung mit EN13485 Klasse I.

Anwendungsentwicklungszentren - Danfoss

Anwendungsentwicklungszentren

Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.

Engineering Tomorrow - Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { ERC 111 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 111 - Danfoss } else { ERC 111 - Danfoss }
    ERC 111

    ERC 111: Regler für Flaschenkühler. Temperaturregelung für Kühlgeräte. Schalttafeleinbau. CPU der neuesten Generation, reichlich Speicherplatz und die High-End-Elektronikbauteile gewährleisten, dass die besonders vielseitige Software zuverlässig läuft. Über drei separate, passwortgeschützte Benutzerebenen können mehr als 300 verschiedene Parameter geregelt werden, um allen individuellen Anforderungen zu entsprechen.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss } else { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss }
    ERC 213

    Der ERC 213 ist ein intelligenter Mehrzweck-Kühlungsregler mit Temperatur- und Abtauregelung. Er ist mit 3 Relais erhältlich. Der Regler ist so konstruiert, dass er die heutigen Anforderungen an Gewerbekälteanwendungen erfüllt.

  • if (isSmallPicture) { ERC 112 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 112 - Danfoss } else { ERC 112 - Danfoss }
    ERC 112

    ERC 112: Regler für Flaschenkühler. Temperaturregelung für Kühlgeräte. Schalttafeleinbau. CPU der neuesten Generation, reichlich Speicherplatz und die High-End-Elektronikbauteile gewährleisten, dass die besonders vielseitige Software zuverlässig läuft. Über drei separate, passwortgeschützte Benutzerebenen können mehr als 300 verschiedene Parameter geregelt werden, um allen individuellen Anforderungen zu entsprechen.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss } else { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss }
    ERC 214

    Der ERC 214 ist ein intelligenter Mehrzweck-Kühlungsregler mit Temperatur- und Abtauregelung. Er ist mit 4 Relais erhältlich. Der Regler ist so konstruiert, dass er die heutigen Anforderungen an Gewerbekälteanwendungen erfüllt.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss } else { ERC 211 / 213 / 214 - Danfoss }
    ERC 211

    Der ERC 211 ist ein intelligenter, integrierter Mehrzweck-Kühlungsregler mit Temperatur- und Abtauregelung. Er ist mit 1 Relais erhältlich. Der Regler ist so konstruiert, dass er die heutigen Anforderungen an Gewerbekälteanwendungen erfüllt.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre ERC-ETC Englisch Mehrfach 20 Okt., 2014 277.0 KB .pdf
Broschüre ERC112 innovative refrigeration controllers Russisch Mehrfach 20 Okt., 2014 304.5 KB .pdf
Broschüre ERC112 innovative refrigeration controllers Englisch Mehrfach 20 Okt., 2014 292.8 KB .pdf
Datenblatt Temperature sensor, type ETN Englisch Mehrfach 02 März, 2021 1.3 MB .pdf