Leistungsregelung in einem einfachen und adaptiven Paket
Unübertroffene Energieeffizienz und Lebensmittelkonservierung!
Der neue drehzahlgeregelte Verflüssigungssatz Optyma™ Plus INVERTER vereint unser marktführendes Fachwissen auf dem Gebiet der Konstruktion von Verflüssigungssätzen mit den einzigartigen Vorteilen von stufenlosen drehzahlgeregelten Scrollverdichtern.
Das Ergebnis ist eine um 25 % höhere Energieeffizienz in einem adaptiven Paket, das für Kälteanwendungen mit mittleren und hohen Temperaturen im Bereich von 2 bis 9 kW und für den Betrieb mit R407A/R407F und R404A, aber auch mit den beiden neuen Kältemitteln R448A & R449A mit niedrigerem Treibhauspotential geeignet ist.
Der Verflüssigungssatz Optyma Plus™ INVERTER ist ideal für Kühlräume, Kühlregale, Fermentationsräume und allgemeine Kälteanwendungen. Er bietet durch einen hervorragenden SEPR-Wert (Seasonal Energy Performance Ratio, jahreszeitlich bedingte Leistungszahl) von 3,84 im Betrieb mit R407F sowohl eine optimale Kühlleistung als auch höhere Energieeinsparungen für den Lebensmitteleinzelhandel (von Asercom zertifiziert). Und das alles in einem einfach in Betrieb zu nehmenden Plug-and-play-Paket.
Funktionen und Vorteile
Nur drei Modelle für eine Kälteleistung von 2 bis 9 kW
Betriebssicherheit durch eine einfache Montage und Wartung sowie eine Umkehrrate von 1:3,5
Beste Energieeffizienz: Seasonal Energy Performance Ratio (SEPR) von 3,84 reduziert die Betriebskosten im Vergleich zu alternativen Technologien um ca. 20 % bis +30 %
Bessere Lebensmittelkonservierung mit einer Temperaturregelung von +/-0,3 °C

Entdecken Sie alle Vorteile des Danfoss-Frequenzumrichter-Verflüssigungssatzes
Optyma™ Plus INVERTER liefert die beste SEPR und Energieeffizienz auf dem Markt für Kälteanwendungen bei mittleren Temperaturen für Kühlleistungen von 2 bis 9 kW.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | Optyma™ Plus Controller installation V3.7 | Dänisch; Deutsch; Englisch; Französisch; Polnisch; Schwedisch | Mehrfach | 17 Sept., 2024 | 4.1 MB |
Software

The truth is Cool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrehzahlregelungEntdecken Sie die verschiedenen Facetten der Drehzahlregelung für Präzisionskühlung und eine effiziente Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich. Einschließlich Systembeschreibungen, Fällen, Schulungen.
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss-Qualität ist.