Standardversionen und für mehrere Kältemittel geeignete Versionen
Die Verflüssigungssätze für Außenbereiche von Danfoss vom Typ OptymaTM sind in der Standardversion erhältlich, bei der Kältemittel der Klasse A1 zum Einsatz kommen, eine Version bei der sowohl A1- als auch A2L-Kältemittel eingesetzt werden können und eine Version für das natürliche Kältemittel CO2. Darüber hinaus sind auch Typen für Innenbereiche mit R290 erhältlich. Es gibt also immer die ideale Lösung für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen – ganz unkompliziert. Für MBP- und LBP-Anwendungen bieten sie eine hohe Energieeffizienz und Performance, eine störungsfreie und zukunftssichere Installation und bieten somit eine zuverlässige Lösung.
Funktionen und Vorteile
Die Baureihen zur Außenaufstellung bieten eine Standardversion für Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential der Klasse A1 sowie eine für zwei Kältemittelklassen geeignete Version, wobei die A2L-fähigen Einheiten den Einsatz von Kältemitteln mit extrem niedrigem Treibhauspotential ermöglichen
Baureihe für Innenbereiche für das natürliche Kältemittel R290
Vielseitiger Betrieb für Anwendungen im positiven und negativen Temperaturbereich
Einfache, schnelle Auswahl und Montage, kürzere Wartungszeiten
Dank des Microchannel-Verflüssigers im Inneren sparen Sie Kältemittelfüllmenge und Kosten
Einhaltung aller globalen und regionalen Vorschriften für Energie und Kältemittel

Entdecken Sie den neuen Optyma™ iCO₂
Der Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 für das natürliche Kältemittel CO2
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20NK/10TKDer Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 20NK/10TK ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit natürlichem Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BOCK® VerflüssigungssätzeDie BOCK® Verflüssigungssätze sind für extreme Umweltbedingungen ausgelegt – diese leisten sowohl in kalten als auch in heißen Regionen hervorragende Dienste. Dank eines großzügig ausgelegten Wärmetauschers und effizienter AC-Lüfter gewährleisten sie ohne jeden Kompromiss an die Leistung durchgängig hohe Wirkungsgrade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 4.6kW MTDer Verflüssigungssatz Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit dem natürlichen Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTEROptyma™ Plus – die geräuscharmen Komplettverflüssigungssätze für eine schnelle Installation. Eine perfekte Kühllösung für MBP-/LBP-Anwendungen: typische Anwendungen aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Tankstellenaußenbereiche sowie Kühl- und Gefrierräume.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusDer Verflüssigungssatz Optyma™ Plus ist die optimale Wahl, wenn es auf Geräuscharmut, hohe Effizienz, Konnektivität sowie schnelle Installation und Wartung ankommt. In Standard- und für zwei Kältemittelklassen geeigneter Version verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackDer Verflüssigungssatz Optyma™ Slim Pack ist die kompakte und kostengünstige Wahl, wenn es auf geringen Platzbedarf, einen niedrigen Geräuschpegel, Effizienz und einfache Installation ankommt. In Standardversion und einer für zwei Kältemittelklassen geeigneten Version verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standard-Verflüssigungssätze Optyma™Das Konstruktionskonzept der Verflüssigungssätze Optyma™ ist auf Optimierung ausgerichtet. Diese neu entwickelten Einheiten sind mit einem oder zwei Lüftern und mit standardmäßigem oder erweitertem Verflüssiger (für hohe Umgebungstemperaturen) erhältlich. Um den weltweiten Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir verschiedene Versionen der Verflüssigungssätze Optyma entwickelt.
Dokumente

Technische Auswahl
Greifen Sie auf die technische Dokumentation der Verflüssigungssätze zu und laden Sie sie herunter. Verwenden Sie die Filter, um Ihre Auswahl zu verfeinern.
News
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wir präsentieren den EKE 100: Unsere neueste Baureihe effektiver und flexibler Überhitzungsregler und VentiltreiberMittwoch, 11. Dezember 2024Danfoss erweitert die Überhitzungsregler-Produktpalette. Die sechs Typen unserer EKE 100-Reihe von Überhitzungsreglern und Ventiltreibern bieten überlegene Anwendungsbedingungen, eine stabile Leistungsabgabe und unterstützen eine hochzuverlässige Systemfunktion – dank über 20 Jahren Erfahrung im Überhitzungsmanagement.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT®-Echtzeituhr MCB 117 jetzt für alle VLT®-Antriebe erhältlichDonnerstag, 14. September 2023Mit der VLT® Real-time Clock MCB 117 steht jetzt Echtzeit-Uhr für alle VLT®-Umrichter. Der Zeitstempel unterstützt eine schnellere Diagnostik im Fehlerfall.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende ProdukteDienstag, 25. Juli 2023Das DrivePro® Retrofit-Umrüstungstool hilft Ihnen, schnell und einfach den passenden Nachfolgeantrieb zu finden.