Erweiterung ölfreier Technologie für Systeme mit hoher Leistung
Der Turbocor®-Verdichter VTX1600 von Danfoss bietet den Vorteil einer ölfreien Magnetlagertechnologie für Wasserkühlsätze mit hoher Leistung. Die Nennleistung von 450 TR/1600 kW ermöglicht eine Vielzahl von Verdichterkonfigurationen bis 3600 TR/12.660 kW oder mehr.
3D-Modell anzeigen
Der VTX1600-Verdichter wurde für Anwendungen mit wassergekühlten Kaltwassersätzen optimiert und arbeitet mit einer hochmodernen Aero-Konstruktion: Dies bietet eine branchenführende Volllast-Effizienz ohne Leistungsminderung während der gesamten Lebensdauer des Verdichters. In Kombination mit dem hochmodernen IGV-Design bietet der VTX1600 eine branchenführende Volllast-Effizienz mit hervorragender Teillastfähigkeit, selbst bei konstantem Verflüssigereintritt.
![Broschüren](/media/16773/vtx-brochure-1120-x-747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Der Turbocor® VTX von Danfoss
Der Danfoss Turbocor® ölfreie VTT- und VTX-Magnetlagerverdichter, optimiert für wassergekühlte Applikationen.
![Turbocor® Datenblatt - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Turbocor® Datenblatt
Das Turbocor®-Portfolio der ölfreien Danfoss-Zentrifugalverdichter vom Typ TT, TG und VTT bietet innovative Technologien zur Senkung der Betriebskosten und des Wartungsbedarfs Ihrer Klimaanlagen.
Funktionen und Vorteile
Bis zu 450 TR/1600 kW mit dem Kältemittel R134a und einem Economizer.
Optimiert für Anwendungen mit wassergekühlten Kaltwassersätzen
Hochmodernes Aero-Design für branchenführende Effizienz
Keinerlei Leistungsminderung während der Lebensdauer des Verdichters
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | VTX Compressor Brochure | English | Mehrfach | 07 März, 2024 | 4.3 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TTS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 60 Tonnen bis 200 Tonnen/200 bis 700 kW reichen und als Kältemittel R134a oder das nicht brennbare R513A mit niedriger GWP-Zahl verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TGS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 40 Tonnen bis 150 Tonnen/140 kW bis 540 kW reichen und das Kältemittel HFO1234ze mit extrem niedriger GWP-Zahl verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TTH/TGHDanfoss Turbocor® ölfreie Verdichter der Typen TTH/TGH sind optimiert für Anwendungen mit hohem Druckhub und in zwei verschiedenen Typausführungen erhältlich, die R134a oder R513A (107 TR/376 kW) oder R1234ze mit extrem niedrigen Treibhauspotential und R515B (82 TR/288 KW) verwenden.
Fälschungen vermeiden
![Identifizierung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.