Profitieren Sie von den Vorteilen der ölfreien Technologie in Anwendungen mit hohem Druckhub
Der weltweit erste ölfreie Verdichter, der für Anwendungen mit hohem Druckhub optimiert ist.
Der Danfoss Turbocor® TTH/TGH ölfreie Zentrifugalverdichter wurde speziell für Anwendungen mit hohem Druckhub, z.B. Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung, luftgekühlte Kaltwassersätze in heißen Umgebungen oder thermische Speicherung entwickelt. Die TTH/TGH-Verdichter bieten eine leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen ölgeschmierten Schraubenverdichtern und ist außerdem effizienter, leiser und hat einen geringerem Platzbedarf.
3D-Modell anzeigen
Darüber hinaus weist die ölfreie Technologie im Gegensatz zu herkömmlichen ölgeschmierten Schraubenverdichtern, deren Leistung sich aufgrund von überschüssigem Öl und mechanischem Verschleiß im Laufe der Zeit verschlechtert, keine Leistungseinbußen über die Lebensdauer des Verdichters auf.
Im Rahmen der langfristigen Kältemittelstrategie von Danfoss sind die TTH/TGH-Verdichter mit Kältemitteloptionen mit niedrigem Treibhauspotential erhältlich. Der Verdichtertyp TTH verwendet R134a und ist mit nicht brennbarem R513A kompatibel, während der TGH-Typ HFO-1234ze mit extrem niedrigem Treibhauspotential verwendet.
![Turbocor® – Datenblatt – Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Turbocor® Datenblatt
Danfoss Turbocor® Portfolio an ölfreien Zentrifugalverdichtern der Typen TT, TG und VTT bietet innovative Technologien, die die Betriebskosten und die Wartung Ihrer Klimaanlagen reduzieren.
![Broschüren](/media/10706/thg-tth-brochure-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Danfoss Turbocor® TTH/TGH-Verdichter
Der Danfoss Turbocor® TTH/TGH-Verdichter, ölfreier Magnetlagerverdichter mit Optimierung für Anwendungen mit hohem Druckhub.
Funktionen und Vorteile
Keinerlei Leistungsminderung und kein mechanischer Verschleiß über die Lebensdauer des Verdichters
Hervorragende Teillasteffizienz
Kompaktes, leichtes und einfaches Systemdesign reduziert Installations- und Wartungskosten.
Soft Start reduziert den Einschaltstrom beim Anlauf.
Außerordentlich leiser Betrieb – 70 dB(A), bis zu 8 dB(A) leiser gegenüber Schraubenverdichtern vergleichbarer Größe
ETL-gelistet und CE-konform
Zwei Verdichtertypen erhältlich
TTH375 | TGH285 |
Hohes Druckverhältnis bis zu 6,2 PR und wassergekühlter Betrieb | Hohes Druckverhältnis bis zu 6,2 PR und wassergekühlter Betrieb |
Anwendungen mit niedriger, mittlerer und Normaltemperatur | Anwendungen mit niedriger, mittlerer und Normaltemperatur |
380, 400 und 460 V | 380, 400 und 460 V |
R134a und R513A mit niedrigem Treibhauspotential | HFO1234ze mit extrem niedrigen Treibhauspotential |
Dokumente
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TTS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 60 Tonnen bis 200 Tonnen/200 bis 700 kW reichen und als Kältemittel R134a oder das nicht brennbare R513A mit niedriger GWP-Zahl verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TGS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 40 Tonnen bis 150 Tonnen/140 kW bis 540 kW reichen und das Kältemittel HFO1234ze mit extrem niedriger GWP-Zahl verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind mit einer Kapazität von bis zu 400 Tonnen/1430 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a. Dieser Verdichter ist auf Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.
Videos
![](/media/10313/turbocor-thumbnail-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=132023919579870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss Turbocor® für Anwendungen mit hohem Auftrieb
Die neuen Danfoss Turbocor® TTH/TGH ölfreien Verdichter bieten einen erweiterten Anwendungsbereich, um Anwendungen mit höherem Auftrieb zu unterstützen. Zu diesen Anwendungen gehören unter anderem luftgekühlte Kaltwassersätze, die bei hohen Umgebungstemperaturen arbeiten, Wärmepumpen, Niedertemperaturverfahren und thermische Speicherung.