Danfoss Turbocor® TT-Baureihe: ölfreie Verdichter mit dem Kältemittel HFC134a
Höchst energieeffizienter und umweltfreundlicher Verdichter
Die ölfreien Zentrifugalverdichter der Baureihe Turbocor® wurden von Danfoss speziell für die HVAC-Industrie entwickelt und verwenden Magnetlager, zweistufige Zentrifugalverdichtung, drehzahlgeregelte Permanentmagnetmotoren und intelligente elektronische Steuerungen. All das ergibt die höchsten Wirkungsgrade der Branche bei geringem Gewicht und kompakter Stellfläche sowie niedrigem Geräuschpegel.
Die Zentrifugalverdichter der Danfoss Turbocor® TT-Serie liefern Nennleistungen von 60–200 Tonnen/200–700 kW unter Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels HFC134a, das kein Ozonabbaupotenzial hat und kein Ausstiegsdatum nach dem Montreal-Protokoll. Als Alternative ist das nicht brennbare Kältemittel R513A (Sicherheitsstufe A1) mit niedrigem GWP erhältlich.
![Turbocor® - Datenblatt - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Turbocor® Datenblatt
Das Danfoss Turbocor® Portfolio an ölfreien Zentrifugalverdichtern der Typen TT, TG und VTT bietet innovative Technologien, die die Betriebskosten und die Wartung Ihrer Klimaanlagen reduzieren.
Die TT-Baureihe ist in vier Verdichtervarianten erhältlich:
TT300 | TT350 | TT400 | TT700 |
|
|
|
|
Funktionen und Vorteile
Von 60 bis 200 TR – 200 bis 700 kW mit R134a und R513A
Hervorragende Teillasteffizienz
Kompaktes, leichtes und einfaches Systemdesign reduziert Installations- und Wartungskosten.
Soft Start reduziert den Einschaltstrom beim Anlauf.
Außerordentlich leiser Betrieb – 70 dB(A)
ETL-gelistet und CE-konform
![TurboTool® - Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
Der Service für Danfoss Turbocor® Verdichter ist mit der Danfoss TurboTool® App einfacher denn je. Sie können potenzielle Probleme mithilfe Ihres Smartphones beheben, indem Sie die Symptome in die App eingeben und umgehend eine Liste von Empfehlungen zur Lösung des Problems erhalten.
Dokumente
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TGS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 40 Tonnen bis 150 Tonnen/140 kW bis 540 kW reichen und das Kältemittel HFO1234ze mit extrem niedriger GWP-Zahl verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind mit einer Kapazität von bis zu 400 Tonnen/1430 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a. Dieser Verdichter ist auf Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ölfreie Zentrifugalverdichter: von R134a auf R1234zeDer Danfoss Turbocor® TG310-Verdichter ist der erste 60-90TR-Verdichter, der mit dem Kältemittel R1234ze auf den Markt gebracht wurde, einem Kältemittel mit einem extrem niedrigen Treibhauseffekt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ProzesskaltwassersätzeDie Drehzahlregelung mit Danfoss Turbocor® ölfreien Zentrifugalverdichtern garantiert eine zuverlässige Prozesskühlung und eine effiziente Komfortkühlung im Werk
Fälschungen vermeiden
![Erkennen und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte haben Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.