Höchst energieeffizienter und umweltfreundlicher Verdichter
Die Zentrifugalverdichter der Baureihe Turbocor® TGS von Danfoss liefern Nennleistungen von 40-150TR/140-540 kW und verwenden das Kältemittel R1234ze oder R515B. Beide Kältemittel haben ein niedriges Treibhauspotenzial GWP < 1 (R1234ze) oder 299 (R515B). R515B verfügt über eine Sicherheitsklassifizierung nach ASHRAE A1, die die Einhaltung der Kältemittelvorschriften und der örtlichen Bauvorschriften ermöglicht.
3D-Modell anzeigen
![Turbocor® Datenblatt - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Turbocor® Datenblatt
Das Danfoss Turbocor® Portfolio an ölfreien Zentrifugalverdichtern der Typen TT, TG und VTT bietet innovative Technologien, die die Betriebskosten und die Wartung Ihrer Klimaanlagen reduzieren.
Die TG-Baureihe ist in vier Verdichtervarianten erhältlich:
Funktionen und Vorteile
Entwickelt für Kältemittel mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial wie HFO1234ze
Von 40 bis 150TR/140 bis 540 kW
Hervorragende Energieeffizienz bei Voll- und Teillast
Kompaktes, leichtes und einfaches Systemdesign reduziert Installations- und Wartungskosten.
Soft Start reduziert den Einschaltstrom beim Anlauf.
Außerordentlich leiser Betrieb – 70 dB(A)
![TurboTool® - Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
Der Service für Danfoss Turbocor® Verdichter ist mit der Danfoss TurboTool® App einfacher denn je. Sie können potenzielle Probleme mithilfe Ihres Smartphones beheben, indem Sie die Symptome in die App eingeben und umgehend eine Liste von Empfehlungen zur Lösung des Problems erhalten.
Dokumente
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TTS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 60 Tonnen bis 200 Tonnen/200 bis 700 kW reichen und als Kältemittel R134a oder das nicht brennbare R513A mit niedriger GWP-Zahl verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind mit einer Kapazität von bis zu 400 Tonnen/1430 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a. Dieser Verdichter ist auf Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrehzahlregelungEntdecken Sie die verschiedenen Facetten der Drehzahlregelung für Präzisionskühlung und eine effiziente Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich. Einschließlich Systembeschreibungen, Fällen, Schulungen.
Fälschungen vermeiden
![Erkennen und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte haben Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.