StarCO₂mpressor HR40 und HR60: Natürlich und innovativ für die mobile Anwendung
Die Einführung des Danfoss BOCK® CO₂ StarCO2mpressor HR40 und HR60 – eine Revolution in der Elektrobus- und -schienenfahrzeug-Klimatechnik. Unsere innovative „Star“-Antriebsbauweise bietet eine platzsparende Dachmontage mit der branchenweit niedrigsten Gesamthöhe und dem niedrigsten Gesamtgewicht.
Erleben Sie energieeffiziente und umweltfreundliche Wärmeerzeugung durch eine CO2 -Wärmepumpe, auch bei kalten Temperaturen von -20 °C, ohne die Notwendigkeit von Zusatzheizungen. Vertrauen Sie auf Innovation für eine grünere Zukunft!
Die wichtigsten Vorteile für Hersteller und Transportunternehmen:
Ökonomisch und ökologisch nachhaltig: Sichern Sie sich Wettbewerbsvorteile durch eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Investition, die 2019 mit dem Busworld Innovation Award Label ausgezeichnet wurde.
Innovative Technologie: Mit neuartiger Radialkolbentechnologie, die speziell für mobile CO2 -Anwendungen entwickelt wurde, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Robuste Bauweise: Ausgestattet mit einem geschweißten, robusten Stahlgehäuse mit geringstem Leckagerisiko, das Langlebigkeit und Sicherheit gewährleistet.
Platzsparende Bauweise: Bietet die niedrigste Gesamthöhe (219 mm) und das kleinste Gewicht (81 kg) in seiner Leistungsklasse und optimiert so die Raumausnutzung in Fahrzeugen.
Variable Leistung: Bietet einen sehr großen Drehzahlbereich, der unterschiedliche Leistungsanforderungen von Fahrzeug-Klimatisierung, Heizung und Akku-Konditionierung abdeckt und so einen universellen Einsatz ermöglicht.
Maßgeschneidertes Ölmanagement: Umfasst ein auf den Einsatzzweck des Fahrzeugs abgestimmtes Ölmanagement mit Ölpumpe, das für einen störungsfreien und sicheren Betrieb sorgt.
Bewährte Zuverlässigkeit: Seit Jahren im erfolgreichen Serieneinsatz bewährt und damit mit nachweisbarer Leistungsfähigkeit.
Robuste Ventilbauweise: Ausgestattet mit Ringventilen in robuster Bauweise, welche die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit insgesamt erhöhen.
Merkmale und Vorteile des StarCO₂mpressor für Elektrobusse und -schienenfahrzeuge:
Kompakt und innovativ: platzsparendes „Star“-Triebwerkskonzept mit sternförmig um die Kurbelwelle angeordneten Zylindern für ein perfekt auf das natürliche Kältemittel CO2 (R744) ausgelegtes kompaktes Anlagendesign und optimiert für mobile Anwendungen.
Energieeffizienz: energieintensive Zusatzheizungen sind nicht mehr erforderlich, was die Effizienz mit der CO2 -Wärmepumpe um bis zu 20 % erhöht.
Erweiterte Fahrzeugreichweite: für bis zu 40 % mehr Fahrzeugreichweite, erweitert die Einsatzmöglichkeiten und senkt die Betriebskosten.
BOCK®-Verdichter mit R744/CO₂ als Kältemittel
- Umweltfreundlich und kostengünstig: CO2 ist ein natürliches, umweltfreundliches und wirtschaftliches Kältemittel im Vergleich zu fluorierten Alternativen. Es ist ungiftig, nicht brennbar und farblos.
- Geringe Umweltauswirkungen: CO2hat einen Treibhauspotenzial-Wert von 1 und fällt daher nicht in den Geltungsbereich des „Auslauf-Szenarios“ der F-Gas-Verordnung. Leckageprüfungen sind nur für Systeme mit einem CO2 -Füllvolumen von 5 Tonnen zwingend vorgeschrieben, wodurch Prüfungskosten gespart werden.
- Keine kostenintensive Rückgewinnung: CO2 -Freisetzung während der Wartungsarbeiten erfordert keine teure Kältemittelrückgewinnung, was die Wartungskosten senkt.
- Unterstützung durch Experten: CO2 -Systeme können anspruchsvolle Eigenschaften aufweisen, einschließlich hoher Druckwerte und niedriger kritischer Punkte.
Sie suchen Ersatzteile?
BOCKSHOP-Ersatzteilkatalog
SUCHEN. KLICKEN. FINDEN.
Mit dem Online-Ersatzteilkatalog finden Sie mit nur wenigen Klicks die richtigen Ersatzteile für BOCK-Verdichter.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK, StarCompressor | English | Mehrfach | 06 Okt., 2023 | 2.3 MB |
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Tools – VAP
Das VAP-Tool eignet sich ideal für die Suche nach geeigneten Verdichtern oder Einheiten für mobile Anwendungen. Nach Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie auch weitere Details über die angebotenen Verdichter.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimatechnik für Busse und ZügeDanfoss liefert energieeffiziente Komponenten für Klimaanlagen in Bussen und Zügen. Besuchen Sie uns hier – und erfahren Sie mehr über mobile Klimaanlagen für Fahrzeuge.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basisschulung vor Ort mit Besichtigung der Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Supermarkt-Kühlsystem, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejektor stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.