Innovative Verdichter der HG-Serie: Leichte Alu-Lösungen für die mobile Kühlung
Die innovativen Aluminium-Verdichter der HG-Serie von Danfoss BOCK® eignen sich ideal für mobile Kühlung. Sie sind 40 % leichter, haben eine reduzierte Bauhöhe für die Montage auf Fahrzeugdächern und verfügen optional über die robuste K-Ventilplatte speziell für die Klimatisierung von Elektrobussen.
Durch das spezielle Ölmanagement sind die Verdichter auch für große Fahrzeug-Neigungswinkel geeignet und mit der K-Ventilplatte bereits hunderttausendfach in der Fahrzeuganwendung bewährt.
Merkmale und Vorteile von HG-Verdichtern für mobile Anwendungen
Leichte Bauweise durch die komplett aus Aluminium bestehende Konstruktion – für mehr Mobilität und Effizienz.
Erhöhte Leistung: Die 2-polige Version bietet eine erhebliche Leistungssteigerung und verbesserte Funktionen für unterschiedlichste Anwendungen.
Platzsparend: Diese Verdichter zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise mit reduzierter Klemmenkastenhöhe aus und sind damit ideal für Umgebungen mit begrenzten Platzverhältnissen.
Höhere Sicherheit: Mobile BOCK®-Aluminium-Verdichter erfüllen die höchste Brandschutzklasse HL3 der EN45545 und gewährleisten höchste Sicherheit für Klimaanlagen in Schienenfahrzeugen.
Erhältlich für R134a, R513A, R452A, R1234yf, R290 sowie R404A, R407A/C/F.
Sie suchen Ersatzteile?
BOCKSHOP-Ersatzteilkatalog
SUCHEN. KLICKEN. FINDEN.
Mit dem Online-Ersatzteilkatalog finden Sie mit nur wenigen Klicks die richtigen Ersatzteile für BOCK-Verdichter.
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Tools – VAP
Das VAP-Tool eignet sich ideal für die Suche nach geeigneten Verdichtern oder Einheiten für mobile Anwendungen. Nach Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie auch weitere Details über die angebotenen Verdichter.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kältetechnik für Lkw, Auflieger und LieferwagenDanfoss ist ein weltweit führender Anbieter von kältetechnischen Produkten für Auflieger, Lkw und Lieferwagen. Besuchen Sie uns hier – und erfahren Sie, warum Sie sich für unsere energieeffizienten Lösungen entscheiden sollten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimatechnik für Busse und ZügeDanfoss liefert energieeffiziente Komponenten für Klimaanlagen in Bussen und Zügen. Besuchen Sie uns hier – und erfahren Sie mehr über mobile Klimaanlagen für Fahrzeuge.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlcontainerWir bei Danfoss verfügen über alle Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner für die internationale Containerindustrie aufzutreten.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basisschulung vor Ort mit Besichtigung der Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Supermarkt-Kühlsystem, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejektor stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.