Reduzieren Sie die Betriebskosten für die Telekommunikationskühlung und sparen Sie bis zu 250 W pro Stunde*
BD250GH.2/BD350GH mit 48 V DC für die Akkukühlung im Bereich Telekommunikation
Bei Anwendungen, die bis zu 16 Stunden pro Tag auf Akkus angewiesen sind, können Sie sicher sein, dass die BD-Verdichter Ihren Akku immer auf 25 °C kühlen und so seine Lebensdauer optimieren. Optimale Signalsicherheit und niedrigere Wartungs- und Austauschkosten.
Da die Batterieentladung ein großes Problem ist, können Sie mit den BD-Verdichtern:
- Einen energieeffizienten Gleichstrom-(DC-)Verdichter mit hohem COP verwenden.
- Eine Kühlanlage bauen, die mit Akkus, Solarzellen und Windkraftanlagen betrieben wird, ohne dass eine Umwandlung zu Wechselstrom (AC) notwendig ist.
- Die Konstruktion der gesamten Anlage vereinfachen und eine maximale Leistung garantieren.
*Im Vergleich zu anderen Lösungen, die auf Wechselstrom und eine 230-V AC-Umwandlung angewiesen sind.
![Technische Broschüre - Danfoss](/media/2251/compressors-for-telecom-cooling-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Technische Broschüre
Laden Sie die technische Broschüre für den BD250GH.2 Gleichstrom-Verdichter R134a herunter.
Produkt- und Kundenvorteile
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.
Fälschungen vermeiden
![Erkennung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.