BOCK® LG-Verdichter: Führende nachhaltige und innovative Kühlung
Die LG-Verdichterserie von Danfoss BOCK®, die für HFO-Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial ausgelegt ist, bietet eine Komplettlösung für eine nachhaltige Kühlung. Mit sieben Modellgrößen und 25 Leistungsstufen gewährleisten diese Verdichter einen zuverlässigen und effizienten Betrieb, entsprechen den globalen Vorschriften und erfüllen den Bedarf an umweltfreundlichen Kältemitteln.
Umfassende Langzeittests belegen die Notwendigkeit einer speziellen Verdichtertechnologie für HFO-Kältemittel und untermauern die jahrzehntelange Erfahrung von Danfoss BOCK® bei der Entwicklung robuster und langlebiger Systeme für die Kälte- und Klimatechnik.
Merkmale und Vorteile von Verdichtern für Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial
Für Tief- und Normalkühlung, Klimaanlagen und Wärmepumpen
Umfassende Kompatibilität: kompatibel mit allen synthetischen Kältemitteln, einschließlich HFO-Fluids mit niedrigem Treibhauspotenzial, für Flexibilität und Nachhaltigkeit
Einhaltung globaler Vorschriften: Erfüllung der Vorgaben der F-Gas-Verordnung und des Kigali-Abkommens, abgestimmt auf die weltweite Reduktion von F-Gasen
Spezielle Technologie: entwickelt durch umfassende Langzeittests, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb mit HFO-Kältemitteln zu gewährleisten
Solide Bauweise: auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit ausgelegt, die die jahrzehntelange Erfahrung von Danfoss BOCK® widerspiegelt
Umfangreiches Sortiment: sieben Modellgrößen und 25 Leistungsstufen bieten eine Komplettlösung, die über die Merkmale der Standardserie hinaus geht
![](/media/oi3lz124/refrigerant_hfo_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
LG-Verdichter für HFO-Kältemittel
LG-Verdichter von BOCK® wurden eigens für HFO-Kältemittel entwickelt und zeichnen sich durch eine höhere Zuverlässigkeit und Robustheit aus.
Sie bieten vielfältige Lösungen für eine nachhaltige Kühlung und die Einhaltung globaler F-Gas-Verordnungen.
![](/media/a3dbaho0/id448938842203-0101-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
BOCK® HA-LG-Verdichter für zuverlässige Tieftemperaturkühlung
- Kühlung mit niedrigem Treibhauspotenzial: HA-LG-Verdichter bieten eine nachhaltige Version mit niedrigem Treibhauspotenzial für die Tiefkühlung
- Direktansaugung: Die Verdichter verfügen über ein Direktansaugsystem und einen luftgekühlten Motor, für einen effizienten Betrieb.
- Verbesserte Leistung: Die Kombination der innovativen Entwicklungsprinzipien von BOCK® führt zu einer Steigerung der Leistung und des Anwendungsbereichs.
![](/media/gkobqarp/low-gwp-refrigerants_compressors.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Möchten Sie mehr über Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial erfahren?
Nachhaltige Lösungen sind im besten Interesse aller Interessengruppen unserer Branche.
Im Hinblick auf Kältemittel und langfristige Nachhaltigkeit berücksichtigt Danfoss drei wichtige Parameter, die aufeinander abgestimmt werden müssen, um ein nachhaltiges Gleichgewicht zu erzielen: Erschwinglichkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.
Wir arbeiten an der Entwicklung von Verdichtern, die Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial verwenden, um im Bereich der synthetischen Kältemittel innovativ zu bleiben.
Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK LG compressor range | English | Mehrfach | 18 Dez., 2023 | 1.1 MB |
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Software – VAP
Das VAP-Tool eignet sich ideal für die Suche nach geeigneten Verdichtern oder Verflüssigungssätzen für stationäre Anwendungen. Nach Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie auch weitere Details über die angebotenen Verdichter.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IndustriewärmepumpenDanfoss bietet Komponenten und Fachwissen und unterstützt Sie auf diese Weise bei Entwurf und Entwicklung noch effizienterer und wettbewerbsfähigerer Wärmepumpenanlagen für Industrieanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KaltwassersätzeDer Energieverbrauch ist ein entscheidender Faktor für Gebäudeeigentümer, wenn es um Kaltwassersätze geht. Abhängig von der Gebäudegröße, dem Gebäudetyp, der Nutzung und dem Umgebungsklima benötigen Sie diverse Mehrwerte für Ihre Kaltwassersatzkonzepte, um Ihren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten und sich von anderen Marktteilnehmern abzuheben.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlräumeDanfoss-Lösungen für Kühlräume helfen dabei, dass die Lebensmittel frisch und sicher verzehrt werden können. Damit tragen sie erheblich zur Vermeidung von Warenverderb und Lebensmittelverschwendung bei.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WärmepumpenEnergieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpenlösungen sind für die moderne Beheizung und Kühlung von privaten und gewerblichen Räumen von entscheidender Bedeutung.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC weist den Weg zum klimaneutralen SupermarktNie war es für Supermärkte so entscheidend, ihre Energieeffizienz zu verbessern sowie Lebensmittelverluste und CO2-Emissionen zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit einem dänischen Supermarkt hat Danfoss die neuesten Technologien und Lösungen eingesetzt, um einen der energieeffizientesten Supermärkte aufzubauen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GewerbekälteUnser umfangreiches Produktprogramm im Bereich Gewerbekälte ermöglicht uns, Ihnen Lösungen für alles – von Transportkühlung bis hin zu Sonderkühlungen – zu liefern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KlimatechnikDanfoss-Klimatechnik ist langlebig, energieeffizient und erschwinglich, sodass Sie Lösungen für Klimaanwendungen im privaten und gewerblichen Bereich finden werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LebensmitteleinzelhandelKomponenten, die so ausgelegt sind, dass sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten ermöglichen und zugleich die Klimabilanz Ihrer Supermarktkälteanlage verbessern.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basisschulung vor Ort mit praktischer Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Supermarkt-Kühlsystem, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejektor stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.